JAJSVQ8A September 2024 – March 2025 DRV81602-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスには、独立した 2 つの内蔵 PWM ジェネレータがあります。各 PWM ジェネレータは 1 つ以上のチャネルに割り当てることができ、異なるデューティ サイクルおよび周波数を設定できます。
どちらの PWM ジェネレータも、内部発振器によって生成されたベース周波数 fINT を基準とします。このベース周波数は、以下に示すように FPWM ビットを使用して調整できます。
|
FPWM ビット |
デルタから fINT への変化 |
|
0000b |
予約済み |
|
0001b |
-37.2% |
|
0010b |
-31.9% |
|
0011b |
-26.9% |
|
0100b |
-21% |
|
0101b |
-15.5% |
|
0110b |
-10.9% |
|
0111b |
-5.8% |
|
1000b |
- |
|
1001b |
+4.3% |
|
1010b |
+8.9% |
|
1011b |
+14% |
|
1100b |
+19.5% |
|
1101b |
+25.6% |
|
1110b |
+32.4% |
|
1111b |
+40% |
PWM ジェネレータごとに、次の 4 つのパラメータを設定できます。
|
FCTR0 |
FREQ0 |
PWM 周波数 |
|
0b |
00b |
fINT/1024 (100Hz に対応) |
|
0b |
01b |
fINT/512 (200Hz に対応) |
|
0b |
10b |
fINT/256 (400Hz に対応) |
|
1b |
00b |
fINT/128 (800Hz に対応) |
|
1b |
01b |
fINT/64 (1600Hz に対応) |
|
1b |
10b |
fINT/51.2 (2000Hz に対応) |
| FCTR1 | FREQ1 | PWM 周波数 |
| 0b | 00b | fINT/1024 (100Hz に対応) |
| 0b | 01b | fINT/512 (200Hz に対応) |
| 0b | 10b | fINT/256 (400Hz に対応) |
| 1b | 00b | fINT/128 (800Hz に対応) |
| 1b | 01b | fINT/64 (1600Hz に対応) |
| 1b | 10b | fINT/51.2 (2000Hz に対応) |
図 7-11に、PWM ジェネレータの追加に示す概念を拡張します。