JAJSVQ8A September 2024 – March 2025 DRV81602-Q1
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | デフォルト |
0 | UVRVM | 0 | モード | TER | OLON | OLOFF | ERR7 | ERR6 | ERR5 | ERR4 | ERR3 | ERR2 | ERR1 | ERR0 | 5800h | |
フィールド | ビット | タイプ | 説明 |
UVRVM | 14 | R | VM 低電圧監視
|
モード | 12-11 | R | 動作監視モード
|
TER | 10 | R | 送信エラー
|
OLON | 9 | R | ON 状態での開放負荷診断
|
OLOFF | 8 | R | オフ診断で負荷を開放します
オン状態のチャネルは考慮されません。 |
ERRx | 7-0 | R | 過負荷/過熱チャネル x の診断
|