JAJSWA2A March 2025 – December 2025 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
初期化時、デバイスは VSETx ピンの状態を読み取り、表 7-2 に従ってデフォルトの出力電圧を選択します。VSETx ピンは、デバイスの I2C ターゲット アドレスと、レジスタ CONTROL2 にある VRANGE ビットの設定も選択することに注意してください。VSETx ピンは、VIN のパワーサイクル中、または I2C インターフェイスで RESET = 1 を設定することでのみ読み取られます。VIN が存在した後に構成を変更しても、レジスタの内容や I2C アドレスには影響しません。VSETx ピンに接続された浮遊電流パスが存在しないこと、および VSETx ピンと GND の間の寄生容量が 100pF 未満であることを確認します。正常に動作させるには、入力電圧は選択した出力電圧よりも 1.5V 以上高い必要があります。
| VSET1 | VSET2 | I2C アドレス | TPSM8287BxxL の VOUT 電圧(1) | TPSM8287BxxH の VOUT 電圧(2) |
|---|---|---|---|---|
| GND | GND | 0x45 | 400mV | 800mV |
| GND | 47kΩ から GND へ | 0x44 | 425mV | 850mV |
| GND | 47kΩ から VIN へ | 0x47 | 450mV | 900mV |
| GND | VIN | 0x46 | 475mV | 950mV |
| 47kΩ から GND へ | GND | 0x45 | 500mV | 1000mV |
| 47kΩ から GND へ | 47kΩ から GND へ | 0x44 | 525mV | 1050mV |
| 47kΩ から GND へ | 47kΩ から VIN へ | 0x47 | 550mV | 1100mV |
| 47kΩ から GND へ | VIN | 0x46 | 575mV | 1150mV |
| 47kΩ から VIN へ | GND | 0x45 | 600mV | 1200mV |
| 47kΩ から VIN へ | 47kΩ から GND へ | 0x44 | 625mV | 1250mV |
| 47kΩ から VIN へ | 47kΩ から VIN へ | 0x47 | 650mV | 1300mV |
| 47kΩ から VIN へ | VIN | 0x46 | 675mV | 1350mV |
| VIN | GND | 0x45 | 700mV | 1400mV |
| VIN | 47kΩ から GND へ | 0x44 | 725mV | 1450mV |
| VIN | 47kΩ から VIN へ | 0x47 | 750mV | 1500mV |
| VIN | VIN | 0x46 | 775mV | 1550mV |
デバイスがすでにソフトスタート シーケンスを開始しているときに、新しい出力電圧の設定ポイント (VOUT[7:0])、出力電圧範囲 (VRANGE[1:0])、またはソフトスタート時間 (SSTIME[1:0]) をプログラムする場合、デバイスはソフトスタート シーケンスが完了するまで新しい値を無視します。出力電圧は、VSETx ピンで設定された目標値まで上昇すると、I2C インターフェイス経由でデバイスにプログラムされた新しい値まで上昇または下降します。EN が Low のときに VOUT[7:0]、VRAMP[1:0]、SSTIME[1:0] を変更すると、デバイスは次回にデバイスが有効になった時に新しい値を使用します。