TPSM8287B30
6V 30A parallelable DC/DC buck module with I²C, frequency synchronization and MagPack™ technology
データシート
TPSM8287B30
この製品に対する詳細情報はありません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM8287B30-2X-EVM — TPSM8287B30-2x-EVM 評価基板
TPSM8287B30-2X-EVM 評価基板 (EVM) は、TPSM8287B30 を 2 段スタック構成で評価するためのものです。この製品は、I2C インターフェイス、リモート センス機能、周波数同期機能を搭載し、最大 60A の負荷電流に対応するピン互換の降圧パワー モジュールであり、3.75mm x 8mm の MagPack™ パッケージに封止されています。この評価基板は、2.7V ~ 6V の入力電圧から、0.4V ~ 1.675V の範囲内で I2C の調整可能な出力電圧を 0.8% の精度で供給します。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード
TPSM8287B30LAPEVM — TPSM8287B30 評価基板
TPSM8287B30 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM8287B30 を容易に評価できます。この製品は、I2C インターフェイス、リモート センス機能、周波数同期機能を搭載し、最大 30A の負荷電流に対応するピン互換の降圧パワー モジュールであり、3.75mm x 8mm の MagPack™ パッケージに封止されています。この評価基板は、2.7V ~ 6V の入力電圧から、0.4V ~ 1.675V の範囲内で I2C の調整可能な出力電圧を 0.8% の精度で供給します。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPSM8287B-EVM-GUI — TPSM8287B EVM GUI
The TPSM8287B EVM GUI interfaces with the TPSM8287Bxx EVMs via the USB2ANY adaptor to read and write to the device's I2C registers.
計算ツール
TPSM8287B-CALC — TPSM8287B コンポーネント カリキュレータ
TPSM8287B component calculator
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (VCH) | 37 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。