JAJSWA2A March 2025 – December 2025 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
TPSM8287Bxx ファミリには、入力電源に対する特別な要件はありません。入力電源の出力電流定格は、TPSM8287Bxx の電源電圧と電流要件に応じた定格である必要があります。正常に動作させるには、入力電圧は、選択した出力電圧よりも 1.5V 以上高い必要があります。