JAJSWA2A March   2025  – December 2025 TPSM8287B15 , TPSM8287B30

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスのオプション
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  固定周波数の DCS-Control トポロジ
      2. 7.3.2  強制 PWM モードとパワーセーブ モード
      3. 7.3.3  高精度イネーブル
      4. 7.3.4  スタートアップ
      5. 7.3.5  出力電圧設定
        1. 7.3.5.1 出力電圧の設定ポイント
        2. 7.3.5.2 出力電圧範囲
        3. 7.3.5.3 デフォルト以外の出力電圧の設定ポイント
        4. 7.3.5.4 ダイナミック電圧スケーリング (DVS)
        5. 7.3.5.5 ドループ補償
      6. 7.3.6  補償 (COMP)
      7. 7.3.7  モード選択 / クロック同期 (MODE/SYNC)
      8. 7.3.8  スペクトラム拡散クロック供給 (SSC)
      9. 7.3.9  出力放電
      10. 7.3.10 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      11. 7.3.11 過電圧誤動作防止 (OVLO)
      12. 7.3.12 過電流保護
        1. 7.3.12.1 サイクル単位の電流制限
        2. 7.3.12.2 ヒカップ モード
        3. 7.3.12.3 電流制限モード
      13. 7.3.13 パワー グッド (PG)
        1. 7.3.13.1 パワーグッドのスタンドアロン、プライマリ デバイスの動作
        2. 7.3.13.2 パワー グッドのセカンダリ デバイスの動作
      14. 7.3.14 リモート センス
      15. 7.3.15 熱警告およびシャットダウン
      16. 7.3.16 スタック動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット (POR)
      2. 7.4.2 低電圧誤動作防止
      3. 7.4.3 スタンバイ
      4. 7.4.4 オン
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイスの説明
      2. 7.5.2 Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus のプロトコル
      3. 7.5.3 I2C HS モードプロトコル
      4. 7.5.4 I2C 更新シーケンス
      5. 7.5.5 I2C レジスタ リセット
  9. 8 デバイスのレジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 入力コンデンサの選択
        2. 9.2.2.2 ターゲット ループ帯域幅の選択
        3. 9.2.2.3 補償抵抗の選択
        4. 9.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 9.2.2.5 補償コンデンサ CComp1 の選択
        6. 9.2.2.6 補償コンデンサ CComp2 の選択
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 2 個の TPSM8287B30x を並列動作で使用する代表的なアプリケーション
      1. 9.3.1 設計要件
      2. 9.3.2 詳細な設計手順
        1. 9.3.2.1 入力コンデンサの選択
        2. 9.3.2.2 ターゲット ループ帯域幅の選択
        3. 9.3.2.3 補償抵抗の選択
        4. 9.3.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 9.3.2.5 補償コンデンサ CComp1 の選択
        6. 9.3.2.6 補償コンデンサ CComp2 の選択
      3. 9.3.3 アプリケーション曲線
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
        1. 9.5.2.1 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトのガイドライン

特に高いスイッチング周波数の場合、スイッチ モード電源を動作させるために、適切なレイアウトが非常に重要です。TPSM8287Bxx デバイスの PCB レイアウトでは、最高の性能を得るために細心の注意が必要です。レイアウトが不適切な場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

  • 粗悪なラインおよびロード レギュレーション
  • 不安定性
  • EMI 放射の増加
  • ノイズ感度

一般的なベスト プラクティスの詳細な説明については、『降圧コンバータの優れた PCB レイアウトを行うための 5 つのステップ』Analog Design Journal を参照してください。TPSM8287Bxx の具体的な推奨事項を以下に示します。

  • 入力コンデンサは、デバイスの VIN ピンと PGND ピンにできる限り近づけて配置してください。この配置は、最も重要な部品配置です。入力コンデンサは ビアを避けて VIN ピンと PGND ピンに直接配線します。
  • 出力コンデンサは VOUT および PGND ピンの近くに配置し、ビアを避けて直接配線します。
  • IC は負荷の近くに配置して、出力の電圧降下による電力損失を最小限に抑え、TPSM8287Bxx の出力コンデンサと負荷側の出力コンデンサの間の寄生インダクタンスを最小化します。
  • 放熱性能を向上させるため、露出したサーマル パッドの下にビアを使用します。PGND ピンは、PCB 上層に銅箔を配置した露出したサーマル パッドに直接接続します。
  • VOSNS と GOSNS のリモート センス ラインを差動ペアとして配線し、負荷の最小インピーダンス ポイントに接続します。VOSNS と GOSNS のトレースを、スイッチ ノード、入力コンデンサ、クロック信号、その他のアグレッサ信号の近くに配線しないでください。
  • COMP と AGND との間に補償部品を接続します。補償部品は、電源グランドに直接接続しないでください。
  • 寄生容量を最小限に抑えるため、VSETx 抵抗 (セカンダリ デバイスの SYNC_OUT 抵抗) は TPSM8287Bxx の近くに配置します。
  • スタック構成では、COMP を直接配線して COMP を短くし、ノイズの多いアグレッサ信号を避けるようにします。
  • 部品の配置、配線、熱設計の例については、図 9-47を参照してください。