JAJSWA9D July   1995  – April 2025 TPIC6B595

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 シリアル イン インターフェイス
      2. 7.3.2 レジスタのクリア
      3. 7.3.3 出力制御
      4. 7.3.4 カスケードアプリケーション
      5. 7.3.5 電流制限機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 V(VCC)< 4.5(最小V(VCC))での動作
      2. 7.4.2 5.5V ≤ V(VCC) < 6Vでの動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サポート・リソース
    2. 9.2 商標
    3. 9.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 9.4 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
V(BR)DSXドレイン ソース間ブレークダウン電圧ID = 1mA50V
VSDソース-ドレイン間ダイオードの順方向電圧IF = 100mA0.851V
VOHH レベル出力電圧、SER OUTIOH = -20µAVCC = 4.5 V4.44.49V
IOH = -4mAVCC = 4.5 V44.2
VOLL レベル出力電圧、SER OUTIOL = 20µAVCC = 4.5 V0.0050.1V
IOL = 4mAVCC = 4.5 V0.30.5
IIHHigh レベル入力電流VCC = 5.5V、VI = VCC1µA
IILLow レベル入力電流VCC = 5.5V、VI = 0-1µA
ICCロジック電源電流VCC = 5.5 V全出力オフ20100µA
全出力オン150300
IICC(FRQ)周波数におけるロジック電源電流fSRCK = 5MHz
、すべての出力がオフ、
C L = 30pF、
以下の「代表的特性」をご覧ください
0.45mA
IN公称電流VDS(ON) = 0.5V、
IN = ID、
TC = 85°C
(1)(2)(3)をご覧ください90mA
IDSXオフ状態のドレイン電流VDS= 40V、VCC = 5.5 V0.15µA
V DS = 40V
TC = 125°C
VCC = 5.5V
0.158
rDS(on)静的ドレイン - ソース間オン抵抗I D = 100mA、
VCC = 4.5V
(1)ほか(2)以下の「代表的特性」をご覧ください4.25.7Ω
ID = 100mA、
TC = 125°C、
VCC = 4.5V
6.89.5
I D = 350mA、
VCC = 4.5V
5.58
技術的にはT J - TCを最大でも10°Cまでに制限する必要があります。
これらのパラメータは、電流端子とは別の電圧検知用の端子で測定されます。
公称電流は、異なるソースのデバイス間で一貫した比較を行うために定められています。これは、TC = 85°Cにおいて0.5Vの電圧降下が発生する電流です。