ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPIC6B595

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TLC6C598-Q1 アクティブ 車載、パワー ロジック、8 ビット シフト レジスタ、LED ドライバ Same output channel with smaller footprint and support lower supply voltage

製品詳細

Number of channels 8 Topology Open drain Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 50 Features Thermal shutdown
Number of channels 8 Topology Open drain Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 50 Features Thermal shutdown
SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm)
  • 低 rDS(on)、5Ω (標準値)
  • アバランシェエネルギー、30mJ
  • 8 つのパワー DMOS トランジスタ出力、150mA 連続電流
  • 50V の出力クランプ電圧
  • デバイスはカスケード接続可能です
  • 低消費電力
  • 低 rDS(on)、5Ω (標準値)
  • アバランシェエネルギー、30mJ
  • 8 つのパワー DMOS トランジスタ出力、150mA 連続電流
  • 50V の出力クランプ電圧
  • デバイスはカスケード接続可能です
  • 低消費電力

TPIC6B595 デバイスは、比較的大きな負荷電力を必要とするシステムで使用するために設計されたモノリシック、高電圧、中電流出力の 8 ビット シフト レジスタです。本デバイスは、誘導性過渡保護のために電圧クランプを出力に組み込んでいます。パワー ドライバ アプリケーションには、リレー、ソレノイド、その他の中電流または高電圧負荷が含まれています。

このデバイスには、8 ビットのシリアル イン、パラレル アウトのシフト レジスタが内蔵されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。シフト レジスタとストレージ レジスタを経由するデータ転送は、それぞれシフト レジスタ クロック(SRCK)とレジスタ クロック(RCK)の立ち上がりエッジで行われます。

ストレージ レジスタは、シフト レジスタ クリア (SRCLR)が HIGH のとき、出力バッファへデータを転送します。書き込みデータと読み取りデータは、RCK が LOW のときのみ有効です。SRCLR が LOW のとき、入力シフトレジスタはクリアされます。出力イネーブル (G)が HIGH に保持されると、出力バッファのすべてのデータが LOW に保持され、すべてのドレイン出力がオフになります。G を LOW に保持すると、ストレージ レジスタのデータが出力バッファへ透過的になります。出力バッファのデータが LOW のとき、DMOS トランジスタの出力がオフになります。データが HIGH の場合、DMOS トランジスタ出力はシンク電流能力を持つようになります。シリアル出力 (SER OUT) を使用すると、シフトレジスタから追加のデバイスにデータをカスケード接続できます。

出力は、50V の定格出力と 150mA の連続シンク電流能力を持つローサイド オープン ドレイン DMOS トランジスタです。各出力には、TC = 25°Cでの500mAの標準電流制限があります。デバイス保護を強化するため、接合部の温度が上昇すると、電流制限は減少します。

TPIC6B595 デバイスは、動作ケース温度範囲 -40℃~125℃ 全体での動作が規定されています。

TPIC6B595 デバイスは、比較的大きな負荷電力を必要とするシステムで使用するために設計されたモノリシック、高電圧、中電流出力の 8 ビット シフト レジスタです。本デバイスは、誘導性過渡保護のために電圧クランプを出力に組み込んでいます。パワー ドライバ アプリケーションには、リレー、ソレノイド、その他の中電流または高電圧負荷が含まれています。

このデバイスには、8 ビットのシリアル イン、パラレル アウトのシフト レジスタが内蔵されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。シフト レジスタとストレージ レジスタを経由するデータ転送は、それぞれシフト レジスタ クロック(SRCK)とレジスタ クロック(RCK)の立ち上がりエッジで行われます。

ストレージ レジスタは、シフト レジスタ クリア (SRCLR)が HIGH のとき、出力バッファへデータを転送します。書き込みデータと読み取りデータは、RCK が LOW のときのみ有効です。SRCLR が LOW のとき、入力シフトレジスタはクリアされます。出力イネーブル (G)が HIGH に保持されると、出力バッファのすべてのデータが LOW に保持され、すべてのドレイン出力がオフになります。G を LOW に保持すると、ストレージ レジスタのデータが出力バッファへ透過的になります。出力バッファのデータが LOW のとき、DMOS トランジスタの出力がオフになります。データが HIGH の場合、DMOS トランジスタ出力はシンク電流能力を持つようになります。シリアル出力 (SER OUT) を使用すると、シフトレジスタから追加のデバイスにデータをカスケード接続できます。

出力は、50V の定格出力と 150mA の連続シンク電流能力を持つローサイド オープン ドレイン DMOS トランジスタです。各出力には、TC = 25°Cでの500mAの標準電流制限があります。デバイス保護を強化するため、接合部の温度が上昇すると、電流制限は減少します。

TPIC6B595 デバイスは、動作ケース温度範囲 -40℃~125℃ 全体での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPIC6B595 パワー ロジック 8 ビット シフト レジスタ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/07/30
アプリケーション・ノート TPIC6595 Power+ Logic(TM) 8-Bit Shift Reg. With Low-Side Power DMOS Switches (Rev. A) 1993/07/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian