JAJSWA9D July   1995  – April 2025 TPIC6B595

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 シリアル イン インターフェイス
      2. 7.3.2 レジスタのクリア
      3. 7.3.3 出力制御
      4. 7.3.4 カスケードアプリケーション
      5. 7.3.5 電流制限機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 V(VCC)< 4.5(最小V(VCC))での動作
      2. 7.4.2 5.5V ≤ V(VCC) < 6Vでの動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サポート・リソース
    2. 9.2 商標
    3. 9.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 9.4 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

出力制御

出力イネーブル (G) を HIGH に保持すると、出力バッファの全データが LOW に保持され、すべてのドレイン出力がオフになります。(G)をLOWに保持すると、ストレージ レジスタのデータが出力バッファに対して透過的になります。出力バッファのデータが LOW の場合、DMOS トランジスタの出力はオフになります。データが HIGH の場合、DMOS トランジスタ出力はシンク電流能力を持つようになります。このピンは、グローバルPWM調光としても使用できます。