JAJSWA9D July   1995  – April 2025 TPIC6B595

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 シリアル イン インターフェイス
      2. 7.3.2 レジスタのクリア
      3. 7.3.3 出力制御
      4. 7.3.4 カスケードアプリケーション
      5. 7.3.5 電流制限機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 V(VCC)< 4.5(最小V(VCC))での動作
      2. 7.4.2 5.5V ≤ V(VCC) < 6Vでの動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サポート・リソース
    2. 9.2 商標
    3. 9.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 9.4 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TPIC6B595 デバイスは、比較的大きな負荷電力を必要とするシステムで使用するために設計されたモノリシック、高電圧、中電流出力の 8 ビット シフト レジスタです。本デバイスは、誘導性過渡保護のために電圧クランプを出力に組み込んでいます。パワー ドライバ アプリケーションには、リレー、ソレノイド、その他の中電流または高電圧負荷が含まれています。

このデバイスには、8 ビットのシリアル イン、パラレル アウトのシフト レジスタが内蔵されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。シフト レジスタとストレージ レジスタを経由するデータ転送は、それぞれシフト レジスタ クロック(SRCK)とレジスタ クロック(RCK)の立ち上がりエッジで行われます。

ストレージ レジスタは、シフト レジスタ クリア (SRCLR)が HIGH のとき、出力バッファへデータを転送します。書き込みデータと読み取りデータは、RCK が LOW のときのみ有効です。SRCLR が LOW のとき、入力シフトレジスタはクリアされます。出力イネーブル (G)が HIGH に保持されると、出力バッファのすべてのデータが LOW に保持され、すべてのドレイン出力がオフになります。G を LOW に保持すると、ストレージ レジスタのデータが出力バッファへ透過的になります。出力バッファのデータが LOW のとき、DMOS トランジスタの出力がオフになります。データが HIGH の場合、DMOS トランジスタ出力はシンク電流能力を持つようになります。シリアル出力 (SER OUT) を使用すると、シフトレジスタから追加のデバイスにデータをカスケード接続できます。

出力は、50V の定格出力と 150mA の連続シンク電流能力を持つローサイド オープン ドレイン DMOS トランジスタです。各出力には、TC = 25°Cでの500mAの標準電流制限があります。デバイス保護を強化するため、接合部の温度が上昇すると、電流制限は減少します。

TPIC6B595 デバイスは、動作ケース温度範囲 -40℃~125℃ 全体での動作が規定されています。

製品情報(1)
部品番号 パッケージ 本体サイズ (公称)
TPIC6B595 SOIC (20) 12.80mm × 7.50mm
PDIP (20) 25.40mm × 6.35mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。