JAJSWA9D July   1995  – April 2025 TPIC6B595

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 シリアル イン インターフェイス
      2. 7.3.2 レジスタのクリア
      3. 7.3.3 出力制御
      4. 7.3.4 カスケードアプリケーション
      5. 7.3.5 電流制限機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 V(VCC)< 4.5(最小V(VCC))での動作
      2. 7.4.2 5.5V ≤ V(VCC) < 6Vでの動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サポート・リソース
    2. 9.2 商標
    3. 9.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 9.4 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ESD 定格

値 単位
V(ESD) 静電放電 人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 準拠 (1) ±2000 V
デバイス帯電モデル (CDM)、AEC Q100-011 準拠 すべてのピン ±500
コーナー ピン (1、10、20、11) ±750
AEC Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 仕様に従って実施しなければならないと規定しています。