JAJSWC5 March   2025 TUSB1044A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 USB 3.2
      2. 7.3.2 USB3.2x2 の説明
      3. 7.3.3 ディスプレイ ポート
      4. 7.3.4 4 レベル入力
      5. 7.3.5 レシーバのリニア イコライゼーション
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 GPIO モードでのデバイス構成
      2. 7.4.2 I2C モードでのデバイス構成
      3. 7.4.3 DisplayPort モード
      4. 7.4.4 カスタム代替モード
      5. 7.4.5 直線性 EQ の構成
      6. 7.4.6 可変 VOD リニア動作範囲および DC ゲイン
      7. 7.4.7 USB3.1 モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 TUSB1044AI2C レジスタへの書き込み手順は次のとおりです
      2. 7.5.2 TUSB1044AI2C レジスタを読み出す手順は以下の通りです。
      3. 7.5.3 I2C 読み出しの開始サブアドレスを設定するには、次の手順を使用します。
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 TUSB1044A のレジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 ESD 保護
      4. 9.2.4 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
      1. 9.3.1 USB 3.2 のみ (USB/DP 代替モード)
      2. 9.3.2 USB3.2 および 2 レーン DisplayPort
      3. 9.3.3 DisplayPort のみ
      4. 9.3.4 USB 3.2のみ (USB/カスタム代替モード)
      5. 9.3.5 USB3.2と 1レーンのカスタム代替モード
      6. 9.3.6 USB3.2と 2 レーンカスタム代替モード
      7. 9.3.7 USB3.2と 4 レーンカスタム代替モード
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

I2C 読み出しの開始サブアドレスを設定するには、次の手順を使用します。

  1. コントローラは、スタート条件 (S) を生成し、その後に TUSB1044A の 7 ビットアドレスと、書き込みサイクルを示す値 0 の W/R ビットを送信して書き込み操作を開始します。
  2. TUSB1044Aが、アドレス サイクルをアクノリッジします。
  3. コントローラが 1 バイトのデータ (MSB ファースト) で構成された書き込むサブアドレス (TUSB1044A内の I2C レジスタ) を送信します。
  4. TUSB1044Aが、サブアドレス サイクルをアクノリッジします。
  5. コントローラが停止条件 (P) を生成して書き込み動作を終了します。
注:

読み出し手順にサブアドレス指定が含まれていない場合、読み出しはレジスタ オフセット 00h から開始し、I2C コントローラが読み出し動作を終了するまでレジスタの内容をバイト単位で送信します。読み出しの前に I2C レジスタへの書き込みが発生した場合、読み出しはアドレス書き込みで指定されたサブアドレスから開始します。