JAJSWC5 March   2025 TUSB1044A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 USB 3.2
      2. 7.3.2 USB3.2x2 の説明
      3. 7.3.3 ディスプレイ ポート
      4. 7.3.4 4 レベル入力
      5. 7.3.5 レシーバのリニア イコライゼーション
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 GPIO モードでのデバイス構成
      2. 7.4.2 I2C モードでのデバイス構成
      3. 7.4.3 DisplayPort モード
      4. 7.4.4 カスタム代替モード
      5. 7.4.5 直線性 EQ の構成
      6. 7.4.6 可変 VOD リニア動作範囲および DC ゲイン
      7. 7.4.7 USB3.1 モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 TUSB1044AI2C レジスタへの書き込み手順は次のとおりです
      2. 7.5.2 TUSB1044AI2C レジスタを読み出す手順は以下の通りです。
      3. 7.5.3 I2C 読み出しの開始サブアドレスを設定するには、次の手順を使用します。
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 TUSB1044A のレジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 ESD 保護
      4. 9.2.4 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
      1. 9.3.1 USB 3.2 のみ (USB/DP 代替モード)
      2. 9.3.2 USB3.2 および 2 レーン DisplayPort
      3. 9.3.3 DisplayPort のみ
      4. 9.3.4 USB 3.2のみ (USB/カスタム代替モード)
      5. 9.3.5 USB3.2と 1レーンのカスタム代替モード
      6. 9.3.6 USB3.2と 2 レーンカスタム代替モード
      7. 9.3.7 USB3.2と 4 レーンカスタム代替モード
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TUSB1044Aは USB Type-C 代替モードリドライバ スイッチであり、最高10.0Gbpsのデータ レートに対応できます。このデバイスには、第 5 世代 USB リドライバテクノロジが使用されています。このデバイスは、USB Type-C 規格で、VESA® DisplayPort™ 代替モードの C、D、E、F 構成に使用します。また、このデバイスは、カスタム USB Type-C 代替モードをサポートする構成も可能です。

TUSB1044A には、USB 3.2 Gen 2 または DisplayPort (またはその他の代替モード) 信号が PCB やケーブルを通過する際に発生するシンボル間干渉 (ISI) によるケーブルと基板配線損失を補償するための、複数レベルの受信イコライゼーション機能があります。このデバイスには 3.3V の電源が必要です。このデバイスは、商業用温度範囲と 産業用温度範囲での動作に対応しています。

ホスト (ソース) アプリケーションまたはデバイス (シンク) アプリケーションを対象に、TUSB1044A によって、USB 3.2 Gen 2 および DisplayPort バージョン 2.1 UHBR10 のトラスミッタのコンプライアンステストとレシーバ ジッタ耐性テストの両方にシステムが合格することができます。リドライバは、チャネル損失を補償するイコライゼーションを適用して入力データを回復し、高い差動電圧で信号を駆動します。各チャネルには、ゲイン設定を選択できるレシーバイコライザーが搭載されています。アップストリームおよびダウンストリーム側ポートのイコライゼーション制御は、それぞれ UEQ[1:0] および DEQ[1:0] ピンを使用して、または I2C インターフェイスにより設定できます。

さらに、CFG[1:0] または等価な I2C レジスタを使用すると、すべてのチャネルの EQ DC ゲインと電圧直線性範囲を制御できます (表 7-9 も参照)。この柔軟な制御により、各種の標準準拠要件を満たしたデバイスをセットアップできます。

TUSB1044A の高度ステート マシンにより、このデバイスはホストおよびデバイスに対して透過的に動作します。電源投入後、TUSB1044Aは TX ペアでレシーバ検出を定期的に実行します。デバイスが USB 3.2 レシーバを検出すると、RX 終端が有効になり、TUSB1044A はリドライブする準備ができます。

TUSB1044Aは、CTL[1:0]、FLIP、DIR[1:0]、SWAP ピンまたは I2C インターフェイスにより、非常に柔軟なデータパス信号方向制御を実現します。入出力信号ピンのマッピングの詳細については、表 7-5を参照してください。

このデバイスの超低消費電力アーキテクチャは、3.3V の電源で動作し、性能向上を実現しています。自動的な LFPS ディエンファシス制御により、システムはさらに USB 3.2 に準拠しています。