JAJSWC5 March   2025 TUSB1044A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 USB 3.2
      2. 7.3.2 USB3.2x2 の説明
      3. 7.3.3 ディスプレイ ポート
      4. 7.3.4 4 レベル入力
      5. 7.3.5 レシーバのリニア イコライゼーション
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 GPIO モードでのデバイス構成
      2. 7.4.2 I2C モードでのデバイス構成
      3. 7.4.3 DisplayPort モード
      4. 7.4.4 カスタム代替モード
      5. 7.4.5 直線性 EQ の構成
      6. 7.4.6 可変 VOD リニア動作範囲および DC ゲイン
      7. 7.4.7 USB3.1 モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 TUSB1044AI2C レジスタへの書き込み手順は次のとおりです
      2. 7.5.2 TUSB1044AI2C レジスタを読み出す手順は以下の通りです。
      3. 7.5.3 I2C 読み出しの開始サブアドレスを設定するには、次の手順を使用します。
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 TUSB1044A のレジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 ESD 保護
      4. 9.2.4 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
      1. 9.3.1 USB 3.2 のみ (USB/DP 代替モード)
      2. 9.3.2 USB3.2 および 2 レーン DisplayPort
      3. 9.3.3 DisplayPort のみ
      4. 9.3.4 USB 3.2のみ (USB/カスタム代替モード)
      5. 9.3.5 USB3.2と 1レーンのカスタム代替モード
      6. 9.3.6 USB3.2と 2 レーンカスタム代替モード
      7. 9.3.7 USB3.2と 4 レーンカスタム代替モード
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

TUSB1044A デバイスの代表的な用途を図 9-2 に示します。このデバイスは、GPIO ピンや I2C インターフェイスで制御できます。図 9-2 では、Type-C PD コントローラを使用し、I2C インターフェイスからデバイスを構成しています。I2C モードでは、各レシーバのイコライゼーション設定は I2C レジスタにより独立して制御可能です。このため、イコライゼーション ピン (UEQ[1:0] と DEQ[1:0]) は、すべて未接続のままにすることができます。これらのピンを未接続のままにしておくと、EQ1/A1 と UEQ0/A0 の両方がピンレベル F なので、TUSB1044A 7ビットの I2 C ターゲットアドレスは 12h になります。別の I2C ターゲットアドレスが必要な場合は、目的の I2C ターゲットアドレスが生成されるレベルに UEQ1/A1 ピンと UEQ0/A0 ピンを設定します。

最新の ECN (技術変更通知) の USB 3.2 仕様により、USB レセプタクルとデバイス、ホスト、またはハブの USB 3.2 レシーバピンとの間に AC カップリングコンデンサを配置できます。TUSB1044A は、DRX2P/N ピンと DRX1P/N ピンの 図 9-2 にあるように、AC コンデンサの追加をサポートしています。AC カップリングコンデンサは、297nF 以上であることを確認してください。330nF の値が推奨されます。

TUSB1044A 代表的なアプリケーション回路図 9-2 代表的なアプリケーション回路