JAJSWC9 March   2025 THVD8000T

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 消費電力特性
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 F_SET ピンによる OOK 変調
      2. 7.3.2 OOK 復調
      3. 7.3.3 トランスミッタのタイムアウト
      4. 7.3.4 極性フリーの動作
      5. 7.3.5 グリッチ フリーのモード変更
      6. 7.3.6 IEC ESD および EFT 保護機能を内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 OOK モード
      2. 7.4.2 サーマル シャットダウン (TSD)
  9. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション (OOK モード)
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 キャリア周波数
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 インダクタ値の選択
        2. 8.2.2.2 コンデンサ値の選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 電源電圧:3V~5.5V
  • 半二重通信
    • 最大 500kbps のデータ レート (f0 / bps = 10)
    • f0 / bps < 10 の場合、より高いデータ レートも可能
  • オン / オフ キーイング (OOK) 変調による RS-485 電気信号伝達
  • ピンで選択可能なキャリア周波数:ARM:125 kHz ~ 5 MHz
  • 拡散スペクトラム クロック処理による優れた EMI 性能
  • 無極性
  • スタック バス条件を回避するための TX タイムアウト
  • 動作同相範囲:-7V ~ 12V
  • バス I/O 保護
    • ±18V の DC フォルト保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 拡張温度範囲:-55℃ ~ 125℃
  • スペースに制約のあるアプリケーションに適した 8 ピン SOT-23 パッケージ