JAJSWC9 March   2025 THVD8000T

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 消費電力特性
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 F_SET ピンによる OOK 変調
      2. 7.3.2 OOK 復調
      3. 7.3.3 トランスミッタのタイムアウト
      4. 7.3.4 極性フリーの動作
      5. 7.3.5 グリッチ フリーのモード変更
      6. 7.3.6 IEC ESD および EFT 保護機能を内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 OOK モード
      2. 7.4.2 サーマル シャットダウン (TSD)
  9. 8 アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション (OOK モード)
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 キャリア周波数
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 インダクタ値の選択
        2. 8.2.2.2 コンデンサ値の選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトのガイドライン

堅牢で信頼性の高いバス ノード設計では、産業用環境で発生する可能性のあるサージ過渡から保護するために、多くの場合、外部の過渡保護デバイスを使用する必要があります。これらの過渡は広い周波数帯域幅 (約 3MHz~300MHz) を持つため、PCB 設計時に高周波レイアウト手法を適用する必要があります。

  1. 保護回路をバス コネクタの近くに配置し、ノイズ過渡が基板全体に伝播するのを防止します。
  2. VCC およびグランド プレーンを使用して、低インダクタンスを実現します。高周波電流は、抵抗が最小ではなく、インピーダンスが最小であるパスに追従する傾向があることに注意してください。
  3. 容量負荷を推奨値よりも低く維持するため、F_SET 部品はピンの近くに配置します
  4. プルアップまたはプルダウン抵抗を ON モードで使用して、デフォルト状態を設定します
  5. 基板上のトランシーバ、UART、コントローラ IC の VCC ピンにできるだけ近い位置に、100nF ~ 220nF のデカップリング コンデンサを配置します。
  6. 実効ビア インダクタンスを最小化するため、デカップリング コンデンサと保護デバイスの VCC およびグランド接続には少なくとも 2 つのビアを使用します。
  7. 過渡イベント時にこれらのラインのノイズ電流を制限するには、イネーブル ラインに 1kΩ~10kΩ のプルアップおよびプルダウン抵抗を使用します。
  8. TVS クランプ電圧がトランシーバ バス ピンの規定最大電圧よりも高い場合は、A と B の各バス ラインにパルス耐性抵抗を挿入します。これらの抵抗は、トランシーバへの残留クランプ電流を制限し、ラッチアップを防止します。
  9. 純粋な TVS 保護は最大 1kV のサージ過渡に十分ですが、過渡電圧が高い場合は、数百ボルトのクランプ電圧に過渡を低減する金属酸化物バリスタ (MOV) と、過渡電流を 1mA 未満に制限する過渡ブロッキング ユニット (TBU) が必要です。