JAJSWC9 March 2025 THVD8000T
PRODUCTION DATA
ドライバ パスにはタイムアウト機能が組み込まれており、マルチドロップ アプリケーションで障害のあるノードが無期限にバスを占有するのを防止します。
D 入力が tTX_TIMEOUT より長い間エッジ (立ち上がりまたは立ち下がり) を検出しない場合、ドライバは送信を停止し、出力はハイ インピーダンスになります。次のいずれかのイベントにより、デバイスは通常動作に復帰します。
送信パスは、tMODE 内で動作を再開します。