JAJSWG6D April   2025  – November 2025 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧範囲
      2. 7.3.2  出力電圧の選択
        1. 7.3.2.1 可変出力電圧バリアント
        2. 7.3.2.2 固定出力電圧バリアント
      3. 7.3.3  イネーブル、起動、およびシャットダウン
        1. 7.3.3.1 EN ピンによる外部 UVLO
      4. 7.3.4  外部クロック同期
        1. 7.3.4.1 パルス依存 MODE/SYNC ピン制御
      5. 7.3.5  パワー グッド出力動作
      6. 7.3.6  内部 LDO、VCC、VOUT/FB 入力
      7. 7.3.7  ブートストラップ電圧および VBOOT-UVLO (BOOT 端子)
      8. 7.3.8  スペクトラム拡散
      9. 7.3.9  ソフト スタートとドロップアウトからの回復
        1. 7.3.9.1 ドロップアウトからの回復
      10. 7.3.10 過電流保護 (ヒカップ モード)
      11. 7.3.11 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 自動モード – 軽負荷動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数低減
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 出力電圧の設定
        3. 8.2.2.3 入力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 VCC
        6. 8.2.2.6 CFF の選択
        7. 8.2.2.7 パワー グッド信号
        8. 8.2.2.8 最大周囲温度
        9. 8.2.2.9 その他の接続
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
      3. 9.1.3 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TPSM336xx-Q1 は、0.6A、 1A または 2A、36V 入力、車載用の同期降圧 DC/DC パワー ジュールで、フリップ チップ オン リード パッケージ、統合型パワー MOSFET、AEC-Q100 認定の内蔵インダクタ、ブート コンデンサをコンパクトで使いやすいパッケージに統合しています。小型 HotRod QFN パッケージにより、放熱性能が向上し、高い周囲温度での動作が確保できます。拡散スペクトラムは優れた EMI 性能を実現します。本デバイスは、3.3V および 5V をサポートする 2 つの固定出力電圧オプションで利用可能です。本デバイスは、フィードバック デバイダにより 1V から 7V までの出力に設定でき、MODE/SYNC ピンを介して自動または強制 PWM モードで動作します。このでデバイスは、3.3V および 5V 固定出力設計に必要な 4 つの外付け部品だけで、PCB レイアウトと設計が簡素化されます。

本デバイスは、常時オンの車載アプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックを可能にするため、軽負荷効率を高めることができます。DRSS を使用して、入力 EMI フィルタの外部部品を低減します。ZEN 1 スイッチャの機能により、本デバイスは低 EMI アプリケーションをサポートできます。

パッケージ情報
部品番号(1) パッケージ (2) パッケージ サイズ(3)
TPSM33620-Q1 RDN (QFN-FCMOD、11) 4.50mm × 3.50mm × 2mm
TPSM33610-Q1
TPSM33606-Q1
デバイス比較表」を参照してください。
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅 × 高さ) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TPSM33606-Q1 TPSM33610-Q1 TPSM33620-Q1 標準的な EVM レイアウト設計サイズ (15mm × 8.3mm)標準的な EVM レイアウト設計サイズ (15mm × 8.3mm)
TPSM33606-Q1 TPSM33610-Q1 TPSM33620-Q1 効率と出力電流との関係効率と出力電流との関係