JAJSWG6D April   2025  – November 2025 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧範囲
      2. 7.3.2  出力電圧の選択
        1. 7.3.2.1 可変出力電圧バリアント
        2. 7.3.2.2 固定出力電圧バリアント
      3. 7.3.3  イネーブル、起動、およびシャットダウン
        1. 7.3.3.1 EN ピンによる外部 UVLO
      4. 7.3.4  外部クロック同期
        1. 7.3.4.1 パルス依存 MODE/SYNC ピン制御
      5. 7.3.5  パワー グッド出力動作
      6. 7.3.6  内部 LDO、VCC、VOUT/FB 入力
      7. 7.3.7  ブートストラップ電圧および VBOOT-UVLO (BOOT 端子)
      8. 7.3.8  スペクトラム拡散
      9. 7.3.9  ソフト スタートとドロップアウトからの回復
        1. 7.3.9.1 ドロップアウトからの回復
      10. 7.3.10 過電流保護 (ヒカップ モード)
      11. 7.3.11 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 自動モード – 軽負荷動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数低減
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 出力電圧の設定
        3. 8.2.2.3 入力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 VCC
        6. 8.2.2.6 CFF の選択
        7. 8.2.2.7 パワー グッド信号
        8. 8.2.2.8 最大周囲温度
        9. 8.2.2.9 その他の接続
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
      3. 9.1.3 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

可変出力電圧バリアント

TPSM336xx-Q1は、起動時に帰還経路の抵抗を検出することで、固定出力電圧と可変出力電圧のどちらが必要かを判断します。固定 3.3V または 5Vのオプションとは異なる出力電圧を希望する場合、TPSM336xx-Q1 の出力電圧を 2 つの外付け抵抗 (RFBT、RFBB) によって設定します。RFBT は、‌VOUT (レギュレーション点) と FB ピンの間に接続します。RFBB は、FB ピンと AGND の間に接続します。

TPSM336xx-Q1の可変出力電圧の範囲は7Vに対して 1V です。パワー モジュールが希望する出力電圧に確実に調整されるように、RFBT と RFBB を並列接続した場合の抵抗値は、式 3 に示す通り、その最小値を 5kΩ (標準値)、最大値を 10kΩ (標準値)にしてください。式 2 および 式 3 を、RFBT の値を決定するための出発点として使用します。各種出力電圧に対応する抵抗値の一覧は、表 7-1 を参照してください。

式 1. 5 k Ω < R F B T | | R F B B 10 k Ω
式 2. R F B T k Ω = R F B B k Ω × V O U T V 1 V - 1
式 3. R F B T k Ω 10 k Ω × V O U T V 1 V

可変出力オプションの場合、RFBT と並列にフィードフォワード コンデンサ CFF を追加すれば、過渡応答の最適化に利用します。詳細については、「CFF の選択」を参照してください。固定出力バリアントの場合、抵抗分圧回路もフィードフォワード コンデンサ CFF も追加する必要はありません。

TPSM33606-Q1 TPSM33610-Q1 TPSM33620-Q1 可変出力バリアントの出力電圧の設定図 7-2 可変出力バリアントの出力電圧の設定
表 7-1 各種出力電圧に対する帰還抵抗の推奨値
VOUT (V) RFBT (kΩ)(1) RFBB (kΩ)
3.3 33.2 14.3
5.0 49.9 12.4
7 69.8 11.5
1%の標準抵抗値に基づいた RFBTおよびRFBB