JAJSWG6D April 2025 – November 2025 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1
PRODUCTION DATA
3.3V 出力の場合、TPSM336xx-Q1が正常に動作するためには、最低でも40µF 以上の実効的な出力容量が必要です 。セラミック コンデンサを使用する場合は、DC バイアスと温度変動の影響を考慮する必要があります。リップル電圧を低減するため、または過渡的な負荷要件を持つアプリケーションのために、出力容量を追加することもできます。
実際には、過渡応答とループ位相マージンに最も影響を与えるのは出力コンデンサです。負荷過渡テストおよびボード線図は、特定の設計を検証する最善の方法であり、アプリケーションを量産に移行する前に必ず完了する必要があります。必要な出力容量に加えて、出力ノードに小さなセラミック コンデンサを配置すると、高周波ノイズの低減に役立ちます。ケースサイズの小さな 1nF~100nFレンジのセラミックコンデンサは、インダクタや基板の寄生成分に起因する出力ノードのスパイクを低減するのに非常に役立ちます。
合計出力容量の最大値は、設計値の約 10 倍、または 1000µF のどちらか小さい方に制限します。出力容量の値が大きいと、レギュレータのスタートアップ動作やループの安定性に悪影響を及ぼす可能性があります。ここに記載した値よりも大きい値を使用する必要がある場合、全負荷でのスタートアップおよびループ安定性を慎重に検討する必要があります。
この設計例では、22µF、16V、1210 ケース サイズのセラミックコンデンサ 2 個を選定します。これらのコンデンサの実効容量の合計値は 3.3V で約 40µF です。出力コンデンサの選定例については、セクション 6.3を参照してください。