JAJSWG9 April 2025 TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1
ADVANCE INFORMATION
GND ピンには最初に必ずグランド リファレンス電圧を印加してください。このデバイスは、グリッチの発生しない電源シーケンシング用に設計されており、ランプの順序やランプ レートなどの電源シーケンシング要件はありません。VCC と GND の差が、常に最大 6.5V であるようにしてください。