JAJSWG9 April 2025 TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1
ADVANCE INFORMATION
| パラメータ | テスト条件 | VCCI | VCCO | 自由気流での動作温度 (TA) | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40℃ ~ 125℃ | ||||||||
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| TMAX - 最大データ レート | 50% デューティ サイクル入力 1 チャネル スイッチング パルスの 20% > 0.7*VCCO パルスの 20% < 0.3*VCCO |
変換なし | 1.65V ~ 1.95V | 1.65V ~ 1.95V | 264 | Mbps | ||
| 2.3V ~ 2.7V | 2.3V ~ 2.7V | 264 | Mbps | |||||
| 3.0V ~ 3.6V | 3.0V ~ 3.6V | 176 | Mbps | |||||
| 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 176 | Mbps | |||||
| TMAX - 最大データ レート | 50% デューティ サイクル入力 1 チャネル スイッチング パルスの 20% > 0.7*VCCO パルスの 20% < 0.3*VCCO |
昇圧変換 | 1.65V ~ 1.95V | 2.3V ~ 2.7V | 264 | Mbps | ||
| 1.65V ~ 1.95V | 3.0V ~ 3.6V | 264 | Mbps | |||||
| 1.65V ~ 1.95V | 4.5V ~ 5.5V | 264 | Mbps | |||||
| 2.3V ~ 2.7V | 3.0V ~ 3.6V | 264 | Mbps | |||||
| 2.3V ~ 2.7V | 4.5V ~ 5.5V | 220 | Mbps | |||||
| 3.0V ~ 3.6V | 4.5V ~ 5.5V | 176 | Mbps | |||||
| TMAX - 最大データ レート | 50% デューティ サイクル入力 1 チャネル スイッチング パルスの 20% > 0.7*VCCO パルスの 20% < 0.3*VCCO |
降圧変換 | 2.3V ~ 2.7V | 1.65V ~ 1.95V | 285 | Mbps | ||
| 3.0V ~ 3.6V | 2.3V ~ 2.7V | 220 | Mbps | |||||
| 3.0V ~ 3.6V | 1.65V ~ 1.95V | 220 | Mbps | |||||
| 4.5V ~ 5.5V | 3.0V ~ 3.6V | 176 | Mbps | |||||
| 4.5V ~ 5.5V | 2.3V ~ 2.7V | 220 | Mbps | |||||
| 4.5V ~ 5.5V | 1.65V ~ 1.95V | 220 | Mbps | |||||
| tsk - 出力スキュー | 立ち上がりまたは立ち下がりエッジでの任意のスイッチング出力間のタイミング・スキュー (同じ方向のチャネル) | 変換なし | 1.65V ~ 1.95V | 1.65V ~ 1.95V | 0.35 | ns | ||
| 2.3V ~ 2.7V | 2.3V ~ 2.7V | 0.35 | ns | |||||
| 3.0V ~ 3.6V | 3.0V ~ 3.6V | 0.35 | ns | |||||
| 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 0.35 | ns | |||||
| tsk - 出力スキュー | 立ち上がりまたは立ち下がりエッジでの任意のスイッチング出力間のタイミング・スキュー (同じ方向のチャネル) | 昇圧変換 | 1.65V ~ 1.95V | 2.3V ~ 2.7V | 0.35 | ns | ||
| 1.65V ~ 1.95V | 3.0V ~ 3.6V | 0.35 | ns | |||||
| 1.65V ~ 1.95V | 4.5V ~ 5.5V | 0.35 | ns | |||||
| 2.3V ~ 2.7V | 3.0V ~ 3.6V | 0.35 | ns | |||||
| 2.3V ~ 2.7V | 4.5V ~ 5.5V | 0.35 | ns | |||||
| 3.0V ~ 3.6V | 4.5V ~ 5.5V | 0.35 | ns | |||||
| tsk - 出力スキュー | 立ち上がりまたは立ち下がりエッジでの任意のスイッチング出力間のタイミング・スキュー (同じ方向のチャネル) | 降圧変換 | 2.3V ~ 2.7V | 1.65V ~ 1.95V | 0.35 | ns | ||
| 3.0V ~ 3.6V | 2.3V ~ 2.7V | 0.35 | ns | |||||
| 3.0V ~ 3.6V | 1.65V ~ 1.95V | 0.35 | ns | |||||
| 4.5V ~ 5.5V | 3.0V ~ 3.6V | 0.35 | ns | |||||
| 4.5V ~ 5.5V | 2.3V ~ 2.7V | 0.35 | ns | |||||
| 4.5V ~ 5.5V | 1.65V ~ 1.95V | 0.35 | ns | |||||