JAJSWG9 April 2025 TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1
ADVANCE INFORMATION
| パラメータ | テスト条件 | 送信元 | 送信先 | 温度 | B ポート電源電圧 (VCCB) | 単位 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 ± 0.15V | 2.5 ± 0.2V | 3.3 ± 0.3V | 5.0 ± 0.5V | |||||||||||||||
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||||
| tpd | 伝搬遅延 | 1Mbps 4 チャネルすべてがトグル | A | B | -40℃ ~ 85℃ | 3 | 7.4 | 3 | 7.5 | 3.1 | 7.5 | 3.1 | 7.9 | ns | ||||
| A | B | -40℃ ~ 125℃ | 3 | 7.8 | 3 | 7.8 | 3.1 | 7.9 | 3.1 | 8.4 | ||||||||
| B | A | -40℃ ~ 85℃ | 3 | 7.4 | 2.8 | 5.8 | 2.8 | 5.2 | 2.8 | 4.9 | ||||||||
| B | A | -40℃ ~ 125℃ | 3 | 7.8 | 2.8 | 6.1 | 2.8 | 5.5 | 2.8 | 5.2 | ||||||||
| tdis | ディセーブル時間 | OE | A | -40℃ ~ 85℃ | 16.1 | 35 | 16.1 | 35 | 16.1 | 35 | 16.1 | 35 | ns | |||||
| OE | A | -40℃ ~ 125℃ | 16.1 | 35.6 | 16.1 | 35.5 | 16.1 | 35.6 | 16.1 | 35.6 | ||||||||
| OE | B | -40℃ ~ 85℃ | 17.6 | 40.9 | 12.6 | 28.2 | 14.7 | 27.4 | 10 | 18.8 | ||||||||
| OE | B | -40℃ ~ 125℃ | 17.6 | 42 | 12.6 | 29.1 | 14.7 | 28 | 10 | 19.3 | ||||||||
| ten | イネーブル時間 | OE | A | -40℃ ~ 85℃ | 5.4 | 18.1 | 5.4 | 18.1 | 5.4 | 18.1 | 5.4 | 18.1 | ns | |||||
| OE | A | -40℃ ~ 125℃ | 5.4 | 18.9 | 5.4 | 18.8 | 5.4 | 18.9 | 5.4 | 18.8 | ||||||||
| OE | B | -40℃ ~ 85℃ | 7.5 | 26.5 | 5.5 | 15.3 | 4.5 | 11 | 3.8 | 7.9 | ||||||||
| OE | B | -40℃ ~ 125℃ | 7.9 | 27.5 | 5.5 | 16.3 | 4.5 | 11.8 | 3.8 | 8.4 | ||||||||
| PWD | パルス幅歪み | |tphl - tplh| | A | B | -40℃ ~ 85℃ | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | ns | ||||
| A | B | -40℃ ~ 125℃ | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | ||||||||
| B | A | -40℃ ~ 85℃ | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | ||||||||
| B | A | -40℃ ~ 125℃ | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | ||||||||
| tr | 出力信号の立ち上がり時間 | A | B | -40℃ ~ 85℃ | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | ns | |||||
| A | B | -40℃ ~ 125℃ | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | ||||||||
| B | A | -40℃ ~ 85℃ | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | ||||||||
| B | A | -40℃ ~ 125℃ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | ||||||||
| tf | 出力信号の立ち下がり時間 | A | B | -40℃ ~ 85℃ | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | ns | |||||
| A | B | -40℃ ~ 125℃ | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 2.2 | ||||||||
| B | A | -40℃ ~ 85℃ | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | ||||||||
| B | A | -40℃ ~ 125℃ | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | ||||||||
| tDO | 入力電源喪失からデフォルト出力までの遅延時間 | VCC が 1.36V を下回った時点から測定。 | -40℃ ~ 85℃ | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8 | μs | ||||||||||
| -40℃ ~ 125℃ | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8 | ||||||||||||||
| tPU | ULVO から有効な出力データまでの時間 | -40℃ ~ 85℃ | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.9 | μs | |||||||||||
| -40℃ ~ 125℃ | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.9 | ||||||||||||||