JAJSWH8 May 2023 DRV8334-Q1
PRODMIX
VCP ピンと VDRAIN ピン間が tCP_OV_DG 時間よりも長い間 VCP_OV スレッショルドを上回ると常に、DRV8334-Q1 がVCP 過電圧イベントを検出します。過電圧状態を検出すると、ゲート ドライバとチャージ ポンプが無効になり、nFAULT ピンが Low に駆動されます。VCP_OV 条件のクリア後、故障状態はラッチされたまま維持され、SPI コマンドでクリアできます。