JAJSWH8 May 2023 DRV8334-Q1
PRODMIX
1x PWM モードでは、デバイスは内部に格納されている 6 段階のブロック整流テーブルを使用します。この機能により、3 相 BLDC モータを、単純なコントローラから供給する 1 つの PWM を使用して制御できます。PWM は INHA ピンに印加され、ハーフブリッジの出力周波数とデューティ サイクルを決定します。
ハーフブリッジの出力状態は INLA、INHB、INLB の各ピンによって管理され、それらが状態の論理入力として使用されます。状態の入力は、外部コントローラで制御することも、モータからのホール エフェクト センサのデジタル出力に直接接続することもできます (INLA = HALL_A、INHB = HALL_B、INLB = HALL_C)。1x PWM モードは通常、同期整流 (ローサイド MOSFET 再循環)で動作します。
INHC 入力は、6 段階の整流テーブルによって方向を制御します。このテーブルは、ホール エフェクト センサが INLA、INHB、INLB の状態入力を直接制御している場合に、モータの方向を変更するために使用されます。この機能が必要ない場合は、INHC ピンを Low に接続してください。
INLC 入力は、INLC ピンが Low にプルされたときに、すべてのハイサイド MOSFET をオフにし、すべてのローサイド MOSFET をオンにすることにより、モータにブレーキをかけます。このブレーキ動作は、他の入力ピンの状態とは無関係です。この機能が必要ない場合は、INLC ピンを High に接続してください。
| ロジックおよびホール入力 | ゲート ドライブ出力(1) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | INHC = 0 | INHC = 1 | 位相 A | 位相 B | 位相 C | 説明 | |||||||
| INLA | INHB | INLB | INLA | INHB | INLB | GHA | GLA | GHB | GLB | GHC | GLC | ||
| ストップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | L | L | L | L | L | ストップ |
| アライン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PWM | !PWM | L | H | L | H | アライン |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | L | L | PWM | !PWM | L | H | B → C |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | PWM | !PWM | L | L | L | H | A → C |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | PWM | !PWM | L | H | L | L | A → B |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | L | L | L | H | PWM | !PWM | C → B |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | L | H | L | L | PWM | !PWM | C → A |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | H | PWM | !PWM | L | L | B → A |
| ロジックおよびホール入力 | ゲート ドライブ出力 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | INHC = 0 | INHC = 1 | 位相 A | 位相 B | 位相 C | 説明 | |||||||
| INLA | INHB | INLB | INLA | INHB | INLB | GHA | GLA | GHB | GLB | GHC | GLC | ||
| ストップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | L | L | L | L | L | ストップ |
| アライン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PWM | L | L | H | L | H | アライン |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | L | L | PWM | L | L | H | B → C |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | PWM | L | L | L | L | H | A → C |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | PWM | L | L | H | L | L | A → B |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | L | L | L | H | PWM | L | C → B |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | L | H | L | L | PWM | L | C → A |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | H | PWM | L | L | L | B → A |
図 6-2 と図 6-3 は、1x PWM モードで可能な 2 種類の構成を示しています。
図 6-2 1x PWM — 単純なコントローラ
図 6-3 1x PWM — ホール エフェクト センサ