DRV8334-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM, SPI Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Phase Comparators, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM, SPI Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Phase Comparators, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm) HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:温度オプション:
    • DRV8334EPHP:–40℃ ~ +150℃、TA
    • DRV8334QPHP:-40℃~+125℃、TA
  • 3 相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
    • 6 個の N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 4.5 ~ 60V の広い動作電圧範囲
    • ハイサイド ゲート ドライバのブートストラップ アーキテクチャ
    • 最大で平均 50mA のゲート スイッチング電流をサポートする強力な GVDD チャージ ポンプにより、400nC の MOSFET を 20kHz で駆動可能
    • トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポートし、外付けの保護回路を駆動するためのオーバードライブ電源を生成
  • スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
    • 45 レベルで構成可能な最大 1000 / 2000mA (ソース / シンク) のピーク ゲート ドライブ電流
    • 3 ステップの動的駆動電流制御
    • 構成可能なソフト シャットダウンにより、過電流シャットダウン時の誘導性電圧スパイクを最小化
  • ローサイド電流検出アンプ
    • 全温度範囲にわたって 1mV 未満の低入力オフセット
    • 9 レベルの可変ゲイン
  • SPI ベースの詳細な構成と診断
  • ドライバを個別にディセーブルする DRVOFF ピン
  • 高電圧ウェークアップ ピン (nSLEEP)
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート
  • リセット設定用のオプションのプログラム可能な OTP
  • 内蔵保護機能
    • バッテリおよび電源電圧モニタ
    • 位相フィードバック コンパレータ
    • MOSFET VDS および Rsense 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート フォルト監視
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト状態インジケータ ピン
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:温度オプション:
    • DRV8334EPHP:–40℃ ~ +150℃、TA
    • DRV8334QPHP:-40℃~+125℃、TA
  • 3 相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
    • 6 個の N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 4.5 ~ 60V の広い動作電圧範囲
    • ハイサイド ゲート ドライバのブートストラップ アーキテクチャ
    • 最大で平均 50mA のゲート スイッチング電流をサポートする強力な GVDD チャージ ポンプにより、400nC の MOSFET を 20kHz で駆動可能
    • トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポートし、外付けの保護回路を駆動するためのオーバードライブ電源を生成
  • スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
    • 45 レベルで構成可能な最大 1000 / 2000mA (ソース / シンク) のピーク ゲート ドライブ電流
    • 3 ステップの動的駆動電流制御
    • 構成可能なソフト シャットダウンにより、過電流シャットダウン時の誘導性電圧スパイクを最小化
  • ローサイド電流検出アンプ
    • 全温度範囲にわたって 1mV 未満の低入力オフセット
    • 9 レベルの可変ゲイン
  • SPI ベースの詳細な構成と診断
  • ドライバを個別にディセーブルする DRVOFF ピン
  • 高電圧ウェークアップ ピン (nSLEEP)
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート
  • リセット設定用のオプションのプログラム可能な OTP
  • 内蔵保護機能
    • バッテリおよび電源電圧モニタ
    • 位相フィードバック コンパレータ
    • MOSFET VDS および Rsense 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート フォルト監視
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト状態インジケータ ピン

DRV8334-Q1 は、12V および 24V の車載用 3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマート ゲート ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。DRV8334-Q1 は、内蔵ブートストラップ ダイオードと と GVDD チャージ ポンプを使用して、適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート ゲート ドライブのアーキテクチャは、0.8mA から最大でソース 1A、シンク 2A までの構成可能なピーク ゲート駆動電流をサポートします。DRV8334-Q1 単一電源で 4.5V ~ 60V の広い入力電圧範囲で動作できます。トリクル チャージ ポンプを使用することで、100% PWM デューティ サイクル制御をサポートし、外部スイッチのオーバードライブ電源電圧を供給できます。

DRV8334-Q1 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低いため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。

DRV8334-Q1 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部コンポーネントの必要性がなくなります。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。

DRV8334-Q1 は、12V および 24V の車載用 3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマート ゲート ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。DRV8334-Q1 は、内蔵ブートストラップ ダイオードと と GVDD チャージ ポンプを使用して、適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート ゲート ドライブのアーキテクチャは、0.8mA から最大でソース 1A、シンク 2A までの構成可能なピーク ゲート駆動電流をサポートします。DRV8334-Q1 単一電源で 4.5V ~ 60V の広い入力電圧範囲で動作できます。トリクル チャージ ポンプを使用することで、100% PWM デューティ サイクル制御をサポートし、外部スイッチのオーバードライブ電源電圧を供給できます。

DRV8334-Q1 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低いため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。

DRV8334-Q1 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部コンポーネントの必要性がなくなります。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DRV3233-Q1 アクティブ 車載、高精度電流センシング機能搭載、12V と 24V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット Functional Safety ASIL-D capable alternative
新規 DRV8363-Q1 アクティブ 車載対応、高精度電流センシング機能搭載、24V と 48V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット 48V alternative, with 3x integrated CSA's - Grade 1

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8334-Q1 を搭載車載用 24/12V バッテリ 3 相ゲート ドライバ ユニット、高精度電流センシング機能および拡張診断機能 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/10
アプリケーション概要 ゲート ドライバのスルーレート制御、MOSFET スイッチングの最適 化、保護機能について (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/12/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8334EVM — DRV8334 3 相ゲート ドライバの評価基板

DRV8334 評価基板 (EVM) は、BLDC モーター向けの DRV8334 ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この評価基板 (EVM) を使用すると、台形波による整流と制御を通じて BLDC モーターを駆動する DRV8334 デバイスを迅速に評価できます。ユーザーへのフィードバック目的で、各電源に対応する複数のステータス LED と、1 個の障害 LED を搭載しています。C2000™ LaunchPad™ 開発キット (LAUNCHXL-F280049C) が必須です。この開発キットは、DRV8334 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

DRV8334-SMART-GATE-DRIVE-REGISTER-SETTINGS-CALC — Calculator to provide recommended smart gate drive register settings for the DRV8334

This calculator provides initial recommendations for smart gate drive register configurations for the DRV8334 based on user inputs.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian