JAJSWH8 May 2023 DRV8334-Q1
PRODMIX
SPx ピンと SNx ピンの間の外部電流検出抵抗での電圧降下を検出することにより、過電流も監視できます。いつでも、SPx-SNx の差電圧が tOCP_DEGG デグリッチ時間よりも長い間 VSEN_OCP スレッショルドを超えると、SEN_OCP イベントが認識されます。SEN_OCP 過電流イベントの検出後、外部 MOSFET をオフにするため、すべてのゲート ドライバ出力は Low に駆動され、nFAULT ピンは Low に駆動されます。VSENSE スレッショルドとデグリッチ時間はプログラム可能です。SEN_OCP 条件のクリア後、故障状態はラッチされたまま維持され、SPI コマンドでクリアできます。