JAJSWH8 May 2023 DRV8334-Q1
PRODMIX
PVDD ピンの電源電圧が tPVDD_OV_DG 時間よりも長い間 VPVDD_OV しきい値を超えた場合、DRV8334-Q1が PVDD 過電圧イベントを検出します。過電圧状態を検出すると、ゲート ドライバとチャージ ポンプが無効になり、nFAULT ピンが Low に駆動されます。PVDD_OV 条件のクリア後、故障状態はラッチされたまま維持され、SPI コマンドでクリアできます。PVDD_OV スレッショルドは、SPI レジスタ フィールド PVDD_OV_LVL で調整できます。PVDD OV スレッショルドは、SPI レジスタ フィールド PVDD_OV_LVL で調整可能で、28V、33V、50V に設定できます。