JAJSWK7C March 2013 – May 2025 LMT90
PRODUCTION DATA
LMT90 は容量性負荷を適切に処理します。特別な注意がない場合、LMT90 は任意の容量性負荷を駆動できます。このデバイスの出力インピーダンスは、公称で 2kΩ です (機能ブロック図 に示されています)。出力抵抗の温度係数は約 1300ppm/℃ です。この温度係数と抵抗の初期公差を考慮しても、デバイスの出力インピーダンスは 4kΩ を超えません。非常にノイズの多い環境では、ノイズを拾うことを最小限に抑えるために、フィルタリングの追加が必要になる場合があります。テキサス インスツルメンツでは、図 8-3に示すように、電源電圧をバイパスするために、+VS と GND の間に 0.1µF のコンデンサを追加することを推奨しています。VO とグランドの間にコンデンサを追加することが必要な場合があります。出力インピーダンスが 4kΩ の 1µF 出力コンデンサは、40Hz のローパス フィルタを形成します。LMT90 の熱時定数は RC によって形成される 25ms 時定数よりもはるかに遅いため、デバイス全体の応答時間は大きな影響を受けません。大容量のコンデンサを使用する場合、この追加の時間遅延により、LMT90.の全体の応答時間が長くなります。