JAJSX37
August 2025
ISO6420
,
ISO6421
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
デバイスの比較
5
ピン構成および機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報
6.5
電力定格
6.6
安全関連認証
6.7
安全限界値
6.8
電気的特性 — 5V 電源
6.9
電源電流特性 — 5V 電源
6.10
電気的特性 — 3.3V 電源
6.11
電源電流特性 — 3.3V 電源
6.12
電気的特性 — 2.5V 電源
6.13
電源電流特性 — 2.5V 電源
6.14
スイッチング特性 — 5V 電源
6.15
スイッチング特性 — 3.3V 電源
6.16
スイッチング特性 — 2.5V 電源
6.17
絶縁特性曲線
7
パラメータ測定情報
8
詳細説明
8.1
概要
8.2
機能ブロック図
8.3
機能説明
8.3.1
電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
8.4
デバイスの機能モード
8.5
デバイス I/O 回路図
8.5.1
過電圧に耐性を持つ入力
9
アプリケーションと実装
9.1
アプリケーション情報
9.2
代表的なアプリケーション
9.2.1
設計要件
9.2.2
詳細な設計手順
9.2.3
アプリケーション曲線
9.3
電源に関する推奨事項
9.4
レイアウト
9.4.1
レイアウトガイドライン
9.4.2
レイアウト例
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
ドキュメントのサポート
10.1.1
関連ドキュメント
10.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
10.3
サポート・リソース
10.4
商標
10.5
静電気放電に関する注意事項
10.6
用語集
11
改訂履歴
12
メカニカル、パッケージ、および注文情報
54
55
1
特長
最大
150Mbps
のデータ レート
堅牢な
SiO
2
絶縁バリア:
最高
5000V
RMS
の絶縁定格
最高
10.4kV
のサージ耐量
最大
標準値 ±250kV/μs
の CMTI
幅広い温度範囲:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
電源電圧範囲:
2.25V~5.5V
過電圧に耐性を持つ入力
デフォルト出力が High (
ISO642x
) と Low (
ISO642xF
) のオプション
小さい伝搬遅延:
5V で最大 10ns
、
3.3V で最大 12ns
サポートする最大 SPI:
5V で 25MHz
、
3.3V で 20.8MHz
低いパルス幅歪み:
5V で最大 1.8ns
、
3.3V で最大 2.2ns
堅牢な電磁両立性 (EMC)
システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
低い放射
SOIC (D-8)
パッケージ
ワイド SOIC (DWV-8)
パッケージ
安全性関連の認定 (予定)
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
UL 1577 部品認定プログラム
IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認定