JAJSX37 August   2025 ISO6420 , ISO6421

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  安全関連認証
    7. 6.7  安全限界値
    8. 6.8  電気的特性 — 5V 電源
    9. 6.9  電源電流特性 — 5V 電源
    10. 6.10 電気的特性 — 3.3V 電源
    11. 6.11 電源電流特性 — 3.3V 電源
    12. 6.12 電気的特性 — 2.5V 電源 
    13. 6.13 電源電流特性 — 2.5V 電源
    14. 6.14 スイッチング特性 — 5V 電源
    15. 6.15 スイッチング特性 — 3.3V 電源
    16. 6.16 スイッチング特性 — 2.5V 電源
    17. 6.17 絶縁特性曲線
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 デバイス I/O 回路図
      1. 8.5.1 過電圧に耐性を持つ入力
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連ドキュメント
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     54
    2.     55

スイッチング特性 — 3.3V 電源

VCC1 = VCC2 = 3.3V ±10% (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
tPLH、tPHL 伝搬遅延時間 100kbps の場合

セクション 7 を参照 
4 7 12 ns
PWD パルス幅歪み (1) |tPHL - tPLH| 0.26 2.2 ns
tsk(o) チャネル間の出力スキュー時間 (2) 同方向チャネル 1.5 ns
tsk(pp) 部品間のスキュー時間 (3) 3 ns
tr 出力信号の立ち上がり時間 セクション 7 を参照してください  4 ns
tf 出力信号の立ち下がり時間 4 ns
tPU VCC UVLO から有効な出力データまでの時間 VCC ランプ < 1µs 70 µs
tDO 入力電源喪失からデフォルト出力までの遅延時間 VCC が VCC_UVLO–(MIN) を下回る時間から測定。セクション 7 を参照してください  0.045 0.1 µs
tie タイム インターバル エラー 100Mbps で 216 - 1 PRBS データ 0.2 ns
別名パルス スキュー。
tsk(o) は、1 つのデバイスについて、すべての駆動入力を相互に接続し、同方向に出力をスイッチングし、同じ負荷を駆動するときの複数の出力間のスキューです。
tsk(pp) は、同一の電源電圧、温度、入力信号、負荷で動作する異なるデバイスについて、同方向にスイッチングするときの任意の端子間での伝搬遅延時間の差です。