JAJSX37 August 2025 ISO6420 , ISO6421
ADVANCE INFORMATION
下表に ISO642x デバイスの機能モードを示します。
| VCCI(1) | VCCO | 入力 (INx) |
出力 (OUTx) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| PU | PU | H | H | 通常動作:チャネルの出力は、入力の論理状態になります。 |
| L | L | |||
| オープン | デフォルト | デフォルト モード:INx がオープンのとき、対応するチャネル出力はデフォルトのロジック状態に移行します。ISO642xではデフォルトは High、接尾辞 F 付きの ISO642xFではデフォルトは Low です。 | ||
| PD | PU | X | デフォルト | デフォルト モード:VCCI に電源が供給されていないとき、チャネル出力は選択されたデフォルト オプションに基づいたロジック状態になります。ISO642xではデフォルトは High、接尾辞 F 付きの ISO642xFではデフォルトは Low です。 VCCI が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります。 VCCI が電源オンから電源オフに遷移すると、チャネル出力は選択されているデフォルト状態になります。 |
| X | PD | X | 不定 | VCCO が電源オフのとき、チャネルの出力は不定です(2)。VCCO が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります。 |