JAJSX37 August 2025 ISO6420 , ISO6421
ADVANCE INFORMATION
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-8 パッケージ | ||||||
| IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 139.7℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 162.7 | mA | ||
| RθJA = 139.7℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 248.5 | mA | ||||
| RθJA = 139.7℃/W、VI = 2.75V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 325.4 | |||||
| PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 139.7℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 894.8 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||
| DWV-8 パッケージ | ||||||
| IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 128.1℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 177.4 | mA | ||
| IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 128.1℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 271.1 | mA | ||
| IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 128.1℃/W、VI = 2.75V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 354.8 | mA | ||
| PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 128.1℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 975.8 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||