JAJSX37 August 2025 ISO6420 , ISO6421
ADVANCE INFORMATION
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V CC_RO(1) | 電源電圧サイド 1 (推奨動作範囲) | VCC1 = 2.5V ~ 5V(3) | 2.25 | 5.5 | V | |
| 電源電圧サイド 2 (推奨動作範囲) | VCC2 = 2.5V ~ 5V(3) | 2.25 | 5.5 | V | ||
| VCC_UVLO+ | 電源電圧が上昇しているときの VCC UVLO スレッショルド | 2.24 | V | |||
| VCC_UVLO– | 電源電圧が下降しているときの VCC UVLO スレッショルド | 1.6 | V | |||
| VCC_UVLO_HYS | VCC 電源電圧 UVLO ヒステリシス | 0.1 | V | |||
| VIH(INx) | 入力:High レベル入力電圧 | 0.7 × VCCI (2) | VCCI | V | ||
| VIL(INx) | 入力:Low レベル入力電圧 | 0 | 0.3 × VCCI | V | ||
| IOH | 出力:High レベル入力電流 | VCCO = 5V (2) | -4 | mA | ||
| VCCO = 3.3V (2) | -2 | mA | ||||
| VCCO = 2.5V (2) | -1 | mA | ||||
| IOL | 出力:Low レベル出力電流 | VCCO = 5V (2) | 4 | mA | ||
| VCCO = 3.3V (2) | 2 | mA | ||||
| VCCO = 2.5V (2) | 1 | mA | ||||
| DR | データ レート | 3.0V ≤ VCCx ≤ 5.5V および CL≤ 15pF(4) | 0 | 150 | Mbps | |
| 2.25V ≤ VCCx < 3V および CL≤ 10pF(4) | 0 | 150 | Mbps | |||
| 2.25V ≤ VCCx < 3V および 10pF < CL≤ 15pF(4) | 0 | 100 | Mbps | |||
| TA | 周囲温度 | -40 | 25 | 125 | °C | |