JAJSX51 August 2025 DLP800XE
PRODUCTION DATA
DLP800XE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、高輝度 4K+ 固体照明ディスプレイ システムを可能にするデジタル制御型 MEMS (Micro-ElectroMechanical System) 空間光変調器 (SLM) です。テキサス・インスツルメンツの DLP®0.8 インチ4K+ チップセットは、DMD、2 つの DLPC4420 ディスプレイ コントローラ、DLPA300 マイクロミラー ドライバ、DLPA100 パワー / モーター ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、半導体照明を使った小型の 4K+ ディスプレイを実現する包括的なシステムを提供します。
設計期間の短縮に役立つように、この DMD エコシステムは定評あるリソースで構成されており、これには、すぐに購入可能な光モジュール、光モジュール メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「 テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
| 部品番号(1) | パッケージ | パッケージ サイズ |
|---|---|---|
| DLP800XE | FYV (350) | 35.0mm × 32.2mm |