JAJSX51 August 2025 DLP800XE
PRODUCTION DATA
| パラメータの説明 | 値 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| M | アクティブな列の数(1) | 1920 | マイクロミラー |
| N | アクティブな行の数(1) | 1200 | マイクロミラー |
| P | マイクロミラー (ピクセル) ピッチ(1) | 9.0 | μm |
| マイクロミラーのアクティブ アレイの幅(1) | マイクロミラーのピッチ × アクティブ列の数 | 17.280 | mm |
| マイクロミラーのアクティブ アレイの高さ(1) | マイクロミラーのピッチ × アクティブ列の数 | 10.800 | mm |
| マイクロミラーのアクティブ境界 (上下)(2) | マイクロミラーの池 (POM) | 12 | マイクロミラー / サイド |
| マイクロミラーのアクティブ境界 (左右)(2) | マイクロミラーの池 (POM) | 12 | マイクロミラー / サイド |