データシート
DLP800XE
- 対角 0.8 インチのマイクロミラー アレイ
- 4K+ (3840 × 2400) ディスプレイ解像度
- 9.0µm のマイクロミラー ピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
- コーナー照明
- 高輝度の大会場用ディスプレイ向けに高い光出力密度をサポート
- 最大 22W/cm2 の総合光出力密度
- 2 個の LVDS 入力データ バス
- 4K+~60 Hz をサポート
- DLPC4420 ディスプレイ コントローラ、DLPA100 パワー マネージメント/ モーター ドライバ IC によってサポートされたレーザー蛍光、RGB レーザー
DLP800XE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、高輝度 4K+ 固体照明ディスプレイ システムを可能にするデジタル制御型 MEMS (Micro-ElectroMechanical System) 空間光変調器 (SLM) です。テキサス・インスツルメンツの DLP0.8 インチ4K+ チップセットは、DMD、2 つの DLPC4420 ディスプレイ コントローラ、DLPA300 マイクロミラー ドライバ、DLPA100 パワー / モーター ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、半導体照明を使った小型の 4K+ ディスプレイを実現する包括的なシステムを提供します。
設計期間の短縮に役立つように、この DMD エコシステムは定評あるリソースで構成されており、これには、すぐに購入可能な光モジュール、光モジュール メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「 テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
3D DMD の機械的ジオメトリ
DLP-FYV-2517029-3D-DMD — DLP80xRe/Xe DMD、FYV パッケージ (シリーズ 600) 3D-CAD ジオメトリ付き。
This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
計算ツール
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
設計ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
DMD マウント設計
DLP-SERIES-600-MOUNTING — Series 600 DMD mounting and electrical interconnect information
This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 600 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DLP-S600 (FYV) | 350 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。