JAJSX51 August 2025 DLP800XE
PRODUCTION DATA
DLP800XE DMD は、2 つの DLPC4420 ディスプレイ コントローラにより制御されるチップ セットの一部であり、DLP300 マイクロミラー ドライバーおよび DLPA100 電源およびモーター ドライバと組み合わせて動作します。これらのガイドラインは、DLP800XE DMD を使用した PCB 基板の設計を対象としています。DLP800XE DMD ボードは高速多層 PCB であり、主に DMD LVDS 信号用に最大 400MHz のデュアル エッジ クロック レートを使用する高速デジタル ロジックで構成されています。残りのパターンは低速デジタル LVTTL 信号で構成されます。DMD_P1P8V とグランドにはソリッド プレーンが必要です。PCB の目標インピーダンスは 50Ω ±10% であり、LVDS パターンは 100Ω ±10% の差動となります。TI は、表 9-1に示すように、8 層の積層の使用を推奨します。