JAJSX55 August 2025 LM5168E
PRODUCTION DATA
LM5168E にはローサイド同期整流 N チャネル MOSFET が内蔵されており、ハイサイド MOSFET がオフになったときにインダクタ電流が流れるための低抵抗パスとなります。
同期整流器は、ダイオード エミュレーション モードで動作します。ダイオード エミュレーションにより、軽負荷状況でレギュレータはパルスをスキップ モードで動作できます。このモードでは、軽負荷時に平均スイッチング周波数が低下します。その結果、スイッチング損失と MOSFET ゲート ドライバ損失 (どちらもスイッチング周波数に比例) を低減するため、軽負荷時の効率が向上します。このパルス スキップ モードでは、軽負荷時に従来の CCM に関連する循環インダクタの電流と損失も低減されます。