JAJSX55 August   2025 LM5168E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  制御アーキテクチャ
      2. 7.3.2  内蔵 VCC レギュレータとブートストラップ コンデンサ
      3. 7.3.3  内部ソフト スタート
      4. 7.3.4  オン時間ジェネレータ
      5. 7.3.5  電流制限
      6. 7.3.6  N チャネル降圧スイッチおよびドライバ
      7. 7.3.7  同期整流器
      8. 7.3.8  イネーブル/低電圧誤動作防止 (EN/UVLO)
      9. 7.3.9  パワー グッド (PGOOD)
      10. 7.3.10 過熱保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 アクティブ モード
      3. 7.4.3 スリープ モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的な降圧アプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 スイッチング周波数 (RT)
        2. 8.2.2.2 降圧インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力電圧の設定
        4. 8.2.2.4 タイプ 3 リップル ネットワーク
        5. 8.2.2.5 出力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 入力コンデンサに関する検討事項
        7. 8.2.2.7 CBST の選択
        8. 8.2.2.8 設計サマリ例
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 コンパクトな PCB レイアウトによる EMI の低減
        2. 8.4.1.2 帰還抵抗
      2. 8.4.2 熱に関する注意事項
      3. 8.4.3 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

タイプ 3 リップル ネットワーク

この例では、タイプ 3 リップル注入ネットワークを使用します。このネットワークは、SW と VOUT の間に RA と CA で構成される RC フィルタを使用して、インダクタ電流と位相が一致する三角波ランプを生成します。この三角波ランプは、コンデンサ CB を介して帰還ノードに AC 結合されます。タイプ 3 リップル注入は、出力電圧リップルが低いことが重要なアプリケーションに最適な選択肢で、低 ESR のセラミック出力コンデンサを使用できます。

式 20 を使用して CA を計算します。この例で使用している値を使用すると、CA > 184pF となります。RA を実用的な制限範囲内に維持するため、3300pF の値が選択されています。一般に、信頼性の高い動作を実現するためには、フィードバック ピンで 20mV のリップルが必要です。このリップルは公称入力電圧で計算されます。最小入力電圧においてリップルの最小値が 12mV 以上である必要があります。公称入力電圧で 式 21 を使用して、RA > 120kΩ の値を求め、121kΩ の値を選択しています。

式 20. C A ≥ 10 F S W × ( R F B B | | R F B T )
式 21. RA≤(VIN-VOUT)×VOUT0.02×VIN×FSW×CA

生成されるリップルの大きさは出力電圧リップルに影響を与えませんが、この大きさにより、生成されるリップルの振幅の約半分の DC 誤差が発生し、帰還分圧比でスケーリングされます。したがって、出力電圧で許容される DC オフセットの量により、帰還リップルに上限が生じます。

最後に、式 22 を使用して、カップリング容量 CB を計算します。式で、tR は負荷過渡の外乱に対する制御ループのセトリング時間の概算です。これは 50μs とみなされます。

式 22. C B ≥ t R 3 × R F B T

ここで、

  • tR = 50μs (標準値)

この例では、CB に対して 37pF より大きい値が計算され、56pF の値が選択されています。この値により、軽負荷動作時に、スリープ間隔中に帰還抵抗による過剰なカップリング コンデンサ放電を防止できます。CB の最小値は 47pF であることに注意してください。