JAJSX55 August   2025 LM5168E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  制御アーキテクチャ
      2. 7.3.2  内蔵 VCC レギュレータとブートストラップ コンデンサ
      3. 7.3.3  内部ソフト スタート
      4. 7.3.4  オン時間ジェネレータ
      5. 7.3.5  電流制限
      6. 7.3.6  N チャネル降圧スイッチおよびドライバ
      7. 7.3.7  同期整流器
      8. 7.3.8  イネーブル/低電圧誤動作防止 (EN/UVLO)
      9. 7.3.9  パワー グッド (PGOOD)
      10. 7.3.10 過熱保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 アクティブ モード
      3. 7.4.3 スリープ モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的な降圧アプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 スイッチング周波数 (RT)
        2. 8.2.2.2 降圧インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力電圧の設定
        4. 8.2.2.4 タイプ 3 リップル ネットワーク
        5. 8.2.2.5 出力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 入力コンデンサに関する検討事項
        7. 8.2.2.7 CBST の選択
        8. 8.2.2.8 設計サマリ例
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 コンパクトな PCB レイアウトによる EMI の低減
        2. 8.4.1.2 帰還抵抗
      2. 8.4.2 熱に関する注意事項
      3. 8.4.3 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

入力コンデンサに関する検討事項

セラミック入力コンデンサは、レギュレータに低インピーダンス ソースを供給するだけでなく、リップル電流を供給して、他の回路からスイッチング ノイズを絶縁します。LM5168E レギュレータの入力には、VIN と GND 間に直接接続された最低 2.2µF のセラミックコンデンサが必要です。これは、少なくともアプリケーションが必要とする最大入力電圧を定格とする必要があり、可能であれば、最大入力電圧の 2 倍が推奨されます。この容量を増やすことで、入力電圧リップルを低減し、負荷過渡時の入力電圧を維持できます。出力電流が大きくなると、より大きな入力容量が必要になります。2.2µF の値は、すべてのディレーティングが適用された後の実際の値になることに注意してください。この例では、電圧ディレーティングを考慮して、4 つの 1µF、250V、X7R (またはそれ以上) のセラミック コンデンサが選択されています。より大きいケース サイズ、より高い電圧のコンデンサ、またはその両方を使用することができる場合、総数を減らすことができます。入力電圧範囲を狭い設計では、低電圧定格のコンデンサを使用できます。

多くの場合、入力にセラミックと並列に電解コンデンサを使用することが推奨されます。この方法は、長い配線またはパターン (約 5cm 以上) を使って入力電源をレギュレータに接続する場合に特に当てはまります。このコンデンサに中程度の ESR を持つコンデンサを使うことは、長い電源配線によって生じる入力電源のリンギングを減衰させるのに有効です。この追加コンデンサの使用は、インピーダンスの非常に高い入力電源によって生じる電圧低下の防止にも有効です。

入力スイッチング電流のほとんどは、セラミック入力コンデンサを流れます。式 25 を使用して、おおよその RMS 電流を計算します。この値は、メーカーの最大定格に照らしてチェックする必要があります。

式 25. IRMS≅IOUT2

入力コンデンサは、di/dt の大きい電流ループの一部です。大きい di/dt 電流と、IC と入力コンデンサの間の過剰な寄生インダクタンスの組み合わせにより、IC の SW ノードで過剰な電圧リンギングが発生する可能性があります。ボード上の入力コンデンサの配置は、高 di/dt ループ内の寄生インダクタンスを最小化し、それに従って各スイッチング遷移における SW ノードのリンギングを最小化するうえで非常に重要です。

レギュレータの最大動作電圧を目標とする設計の場合は、SW ノードのリンギングがデバイスの絶対最大定格を超えないようにしてください。SW ノードのリンギングは、入力コンデンサが IC を基準として適切に配置されているかどうかに関係します。入力コンデンサの適切な配置については、図 8-28 の PCB レイアウト例を参照してください。