JAJSX74F December   2005  – June 2025 LM4674

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 主な仕様
  5. 4 説明
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 動作定格
    3. 6.3 電気的特性 VDD = 3.6V
    4. 6.4 代表的な性能特性
  8. 7 ブロック図
  9. 8 アプリケーション情報
    1. 8.1  一般的なアンプ機能
    2. 8.2  差動アンプの説明
    3. 8.3  消費電力と効率
    4. 8.4  シャットダウン機能
    5. 8.5  シングルエンド オーディオ アンプ構成
    6. 8.6  オーディオ アンプ電源のバイパス / フィルタリング
    7. 8.7  オーディオ アンプの入力コンデンサの選択
    8. 8.8  オーディオ アンプ ゲイン設定
    9. 8.9  出力フィルタに関する検討事項
    10. 8.10 レイアウトのガイドライン
    11. 8.11 LM4674TL のデモ基板回路図
    12. 8.12 LM4674TL のデモ基板レイアウト
    13. 8.13 LM4674SQ のデモ基板回路図
    14. 8.14 LM4674SQ のデモ基板レイアウト
    15. 8.15 商標
  10. 9 代表的なアプリケーション
  11. 10開発サポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 製品の命名規則
  12. 11ドキュメントの更新通知を受け取る方法
  13. 12静電気放電に関する注意事項
  14. 13用語集
  15. 14改訂履歴
  16. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報

シングルエンド オーディオ アンプ構成

LM4674 はシングルエンド ソースと互換性があります。シングルエンド入力を構成する場合、入力コンデンサを使用して、デバイスの入力側にある DC 成分をブロックする必要があります。図 7-2 に、代表的なシングルエンド アプリケーション回路を示します。