JAJSX74F December   2005  – June 2025 LM4674

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 主な仕様
  5. 4 説明
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 動作定格
    3. 6.3 電気的特性 VDD = 3.6V
    4. 6.4 代表的な性能特性
  8. 7 ブロック図
  9. 8 アプリケーション情報
    1. 8.1  一般的なアンプ機能
    2. 8.2  差動アンプの説明
    3. 8.3  消費電力と効率
    4. 8.4  シャットダウン機能
    5. 8.5  シングルエンド オーディオ アンプ構成
    6. 8.6  オーディオ アンプ電源のバイパス / フィルタリング
    7. 8.7  オーディオ アンプの入力コンデンサの選択
    8. 8.8  オーディオ アンプ ゲイン設定
    9. 8.9  出力フィルタに関する検討事項
    10. 8.10 レイアウトのガイドライン
    11. 8.11 LM4674TL のデモ基板回路図
    12. 8.12 LM4674TL のデモ基板レイアウト
    13. 8.13 LM4674SQ のデモ基板回路図
    14. 8.14 LM4674SQ のデモ基板レイアウト
    15. 8.15 商標
  10. 9 代表的なアプリケーション
  11. 10開発サポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 製品の命名規則
  12. 11ドキュメントの更新通知を受け取る方法
  13. 12静電気放電に関する注意事項
  14. 13用語集
  15. 14改訂履歴
  16. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報

出力フィルタに関する検討事項

フェライト ビーズの選択における重要な要素の 1 つは、フェライト ビーズに使用されている材料の種類です。すべてのフェライト材料が異なるわけではありません。10 ~ 100MHz の範囲で有効な材料を選択することが重要で、Class-D アンプの動作の鍵となります。コンシューマ エレクトロニクスを規制する仕様の多くは、最小 30Hz のエミッション制限を設けています。フェライト ビーズ フィルタを使用して、30MHz およびそれ以上の範囲の放射がスピーカ配線や、これらの信号に適したアンテナである電源ラインに表示されないようにすることが重要です。フェライト ビーズのインピーダンスを小型コンデンサと 1000pF の範囲の値のコンデンサとともに使用して、信号の周波数スペクトルを許容可能なレベルまで下げることができます。最高の性能を得るためには、フェライト ビーズとコンデンサ フィルタの共振周波数を 10MHz よりも低くします。

フェライト ビーズは、アンプが予測するピーク電流でインピーダンスを維持できるように十分な大きさであることを確認します。一部のフェライト ビーズ メーカーでは、さまざまな電流レベルでビーズのインピーダンスを規定しています。可能な限り、フェライト ビーズが、アンプが検出するピーク電流で適切な量のインピーダンスを維持するようにしてください。これらの仕様が得られない場合は、フィルタ出力の共振周波数を低消費電力で最大電力で測定し、ビーズ電流処理能力を推定できます。この条件での共振周波数の変化は 50% 未満であることが理想的です。

フェライト ビーズ フィルタには、高品質のセラミック コンデンサも必要です。温度および電圧特性が良好な低 ESR コンデンサが最適です。

各 Class-D 出力からグランドへのスナバ ネットワークを追加することにより、さらに EMC 改善が得られます。単純な RC 直列スナバ ネットワークの推奨値は、100pF コンデンサと直列に 68Ω ですが、スナバ ネットワークの設計はすべてのアプリケーションに固有であり、プリント基板とオーディオ アンプの寄生リアクタンスを考慮して設計する必要があります。スナバ回路内の部品のストレスを評価するように注意してください。特に、アンプが高い PVCC で動作している場合はこれが重要です。また、スナバ ネットワークのレイアウトを小さくし、チップの下にある GND またはサーマル パッドに直接戻るようにしてください。

LM4674 標準的なフェライト チップ ビーズ フィルタ (チップ ビーズの例:NFZ2MSM シリーズ (村田製作所)図 8-1 標準的なフェライト チップ ビーズ フィルタ (チップ ビーズの例:NFZ2MSM シリーズ (村田製作所)
LM4674 標準的な LC 出力フィルタ、カットオフ周波数 27kHz、スピーカのインピーダンス = 8Ω図 8-2 標準的な LC 出力フィルタ、カットオフ周波数 27kHz、スピーカのインピーダンス = 8Ω
LM4674 標準的な LC 出力フィルタ、カットオフ周波数 27kHz、スピーカのインピーダンス = 6Ω図 8-3 標準的な LC 出力フィルタ、カットオフ周波数 27kHz、スピーカのインピーダンス = 6Ω