JAJSX74F December   2005  – June 2025 LM4674

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 主な仕様
  5. 説明
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 動作定格
    3. 6.3 電気的特性 VDD = 3.6V
    4. 6.4 代表的な性能特性
  8. ブロック図
  9. アプリケーション情報
    1. 8.1  一般的なアンプ機能
    2. 8.2  差動アンプの説明
    3. 8.3  消費電力と効率
    4. 8.4  シャットダウン機能
    5. 8.5  シングルエンド オーディオ アンプ構成
    6. 8.6  オーディオ アンプ電源のバイパス / フィルタリング
    7. 8.7  オーディオ アンプの入力コンデンサの選択
    8. 8.8  オーディオ アンプ ゲイン設定
    9. 8.9  出力フィルタに関する検討事項
    10. 8.10 レイアウトのガイドライン
    11. 8.11 LM4674TL のデモ基板回路図
    12. 8.12 LM4674TL のデモ基板レイアウト
    13. 8.13 LM4674SQ のデモ基板回路図
    14. 8.14 LM4674SQ のデモ基板レイアウト
    15. 8.15 商標
  10. 代表的なアプリケーション
  11. 10開発サポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 製品の命名規則
  12. 11ドキュメントの更新通知を受け取る方法
  13. 12静電気放電に関する注意事項
  14. 13用語集
  15. 14改訂履歴
  16. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的な性能特性

LM4674 THD+N と出力電力との関係 f = 1kHz、AV = 24dB、RL = 8Ω図 6-1 THD+N と出力電力との関係
f = 1kHz、AV = 24dB、RL = 8Ω
LM4674 THD+N と出力電力との関係 f= 1kHz、AV = 24dB、RL = 4Ω図 6-3 THD+N と出力電力との関係
f= 1kHz、AV = 24dB、RL = 4Ω
LM4674 THD+N と周波数との関係 VDD = 2.5V、POUT = 100mW/ch、RL = 8Ω図 6-5 THD+N と周波数との関係
VDD = 2.5V、POUT = 100mW/ch、RL = 8Ω
LM4674 THD+N と周波数との関係 VDD = 5V、POUT = 375mW/ch、RL = 8Ω図 6-7 THD+N と周波数との関係
VDD = 5V、POUT = 375mW/ch、RL = 8Ω
LM4674 THD+N と周波数との関係 VDD = 3.6V、POUT = 250mW/ch、RL = 4Ω図 6-9 THD+N と周波数との関係
VDD = 3.6V、POUT = 250mW/ch、RL = 4Ω
LM4674 効率と出力電力 / チャネルとの関係 RL = 4Ω、f = 1kHz図 6-11 効率と出力電力 / チャネルとの関係
RL = 4Ω、f = 1kHz
LM4674 消費電力と出力電力との関係 RL = 4Ω、f = 1kHz図 6-13 消費電力と出力電力との関係
RL = 4Ω、f = 1kHz
LM4674 出力電力 / チャネルと電源電圧との関係 RL = 4Ω、f = 1kHz図 6-15 出力電力 / チャネルと電源電圧との関係
RL = 4Ω、f = 1kHz
LM4674 PSRR と周波数との関係 VDD = 3.6V、VRIPPLE= 200mVP-P、RL = 8Ω図 6-17 PSRR と周波数との関係
VDD = 3.6V、VRIPPLE= 200mVP-P、RL = 8Ω
LM4674 CMRR と周波数との関係 VDD = 3.6V、VCM = 1VP-P、RL = 8Ω図 6-19 CMRR と周波数との関係
VDD = 3.6V、VCM = 1VP-P、RL = 8Ω
LM4674 THD+N と出力電力との関係 f = 1kHz、AV = 6dB、RL = 8Ω図 6-2 THD+N と出力電力との関係
f = 1kHz、AV = 6dB、RL = 8Ω
LM4674 THD+N と出力電力との関係 f = 1kHz、AV = 6dB、RL = 4Ω図 6-4 THD+N と出力電力との関係
f = 1kHz、AV = 6dB、RL = 4Ω
LM4674 THD+N と周波数との関係 VDD = 3.6V、POUT = 250mW/ch、RL = 8Ω図 6-6 THD+N と周波数との関係
VDD = 3.6V、POUT = 250mW/ch、RL = 8Ω
LM4674 THD+N と周波数との関係 VDD = 2.5V、POUT = 100mW/ch、RL = 4Ω図 6-8 THD+N と周波数との関係
VDD = 2.5V、POUT = 100mW/ch、RL = 4Ω
LM4674 THD+N と周波数との関係 VDD = 5V、POUT = 375mW/ch、RL = 4Ω図 6-10 THD+N と周波数との関係
VDD = 5V、POUT = 375mW/ch、RL = 4Ω
LM4674 効率と出力電力 / チャネルとの関係 RL = 8Ω、f = 1kHz図 6-12 効率と出力電力 / チャネルとの関係
RL = 8Ω、f = 1kHz
LM4674 消費電力と出力電力との関係 RL = 8Ω、f = 1kHz図 6-14 消費電力と出力電力との関係
RL = 8Ω、f = 1kHz
LM4674 出力電力 / チャネルと電源電圧との関係 RL = 8Ω、f = 1kHz図 6-16 出力電力 / チャネルと電源電圧との関係
RL = 8Ω、f = 1kHz
LM4674 クロストークと周波数との関係 VDD = 3.6V、VRIPPLE = 1VP-P、RL = 8Ω図 6-18 クロストークと周波数との関係
VDD = 3.6V、VRIPPLE = 1VP-P、RL = 8Ω
LM4674 電源電流と電源電圧との関係 RL = ∞図 6-20 電源電流と電源電圧との関係
RL = ∞