JAJSX74F December 2005 – June 2025 LM4674
PRODUCTION DATA
LM4674 は単一電源、高効率、2.5W / チャネル、フィルタレス スイッチング オーディオ アンプです。低ノイズ PWM アーキテクチャにより出力フィルタが不要になり、外部コンポーネント数、基板面積の低減、システム コストの削減、設計の簡素化が可能になります。
LM4674 は、携帯電話やその他のポータブル通信デバイスの要求を満たすよう設計されています。単一の 5V 電源で動作するこのデバイスは、10% 未満の THD+N で 4Ω の負荷に 2.5W / チャネルの連続出力電力を供給できます。柔軟な電源要件により 2.4V ~ 5.5V での動作が可能です。
LM4674 は、従来型の Class-AB アンプと比較して高い効率を実現します。3.6V 電源から 8Ω スピーカを駆動するとき、このデバイスは PO = 500mW で 85% の効率を発揮します。G0 ピンと G1 ピンを使用して 4 つのゲイン オプションをピンで選択できます。
出力短絡保護回路により、フォルト状態時のデバイスの損傷を防止します。クリック ノイズ抑制機能により、パワーアップ / パワーダウン時およびシャットダウン時の可聴過渡現象を除去できます。左右独立型のシャットダウン制御により、モノラル / ステレオ混在アプリケーションで最大限の省電力を実現します。