JAJSX79A September 2025 – December 2025 TCAN843-Q1
PRODUCTION DATA
サイレント モードは、一般にリッスン専用および受信専用モードと呼ばれます。このモードでは、CAN ドライバは無効になりますが、レシーバは完全に動作し、CAN 通信はデバイスに単方向です。レシーバは、CANH および CANL からの差動信号を RXD 端子のデジタル出力に変換します。
サイレント モードでは、PWRON およびローカル故障フラグが nFAULT ピンに示されます。