JAJSX79A September 2025 – December 2025 TCAN843-Q1
PRODUCTION DATA
CANDOM は、CAN バスが t > tBUSDOM の間ドミナント状態で固着している場合にセットされる外部フラグです。CANDOM 条件が存在する場合、通常モードからサイレント モードに入ると nFAULT ピンは Low に駆動されます。CANDOM フラグは、RXD での次のドミナントからリセッシブへの遷移時、または通常モード、スタンバイ モード、スリープ移行モード、またはスリープ モードへの遷移時にクリアされます。