JAJSX96B September 2025 – July 2026 ISOTMP35R-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | DFP | ||
| GND | 5 | G | グランド基準。 |
| NC | 2 | — | 内部接続なしこれらのピンはフローティングのままにするか、GND に接続できます。ピンを GND に接続すると、ノイズの多い環境での EMI 堅牢性が向上します。 |
4 | |||
6 | |||
| TSENSE | 7 | T | 絶縁型温度センシング ノード。TSENSE ピンは、熱勾配を最小限に抑え、測定精度を向上させるため、熱源に近づけて配置します。レイアウトの推奨事項と例については、セクション 8.2.2 および セクション 8.2.1 を参照してください。 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
| VDD | 1 | P | 電源電圧入力。低ノイズ電源を使用し、VDD ピンと GND ピンの近くに 0.1μF デカップリング コンデンサを配置します。追加の電源に関する推奨事項については、セクション 8.1.4 を参照してください。 |
| VOUT | 3 | O | 温度に比例するアナログ出力電圧。出力は、ADC 入力と直接接続できるよう最適化されています。容量性負荷駆動に関する考慮事項については セクション 8.1.3、ADC のインターフェイスに関するガイダンスについては セクション 7.3.2.2 を参照してください。 |