JAJSX96B September 2025 – July 2026 ISOTMP35R-Q1
PRODUCTION DATA
ISOTMP35R-Q1 は、強化絶縁バリアおよびアナログ出力段を備えた高精度の温度センシング素子を内蔵しています。このデバイスは、高電圧環境での局所的な熱源の温度を正確に測定するように最適化されています。主な機能ブロックとしては、温度センシング素子、絶縁バリア、アナログ出力ドライバがあります。これらのブロックが連携することで、熱源における直接測定とシステム コントローラからの電気的絶縁を両立できます。
以下のセクションでは、本デバイスのアナログ出力動作、絶縁特性、熱性能について詳細に説明します。