JAJSX96B September 2025 – July 2026 ISOTMP35R-Q1
PRODUCTION DATA
ISOTMP35R-Q1 は、強化絶縁を備えたリニア アナログ出力温度センサで、高電圧ノードでの正確な温度測定を目的としています。このデバイスは、-40°C から 150°C までの全温度範囲で 10mV/°C の正の勾配出力を提供し、0°C で 500mV のオフセットを持っています。仕様で規定された温度精度は、0°C ~ 70°C で ±2.5°C、-40°C ~ 150°C までの全範囲で ±3.5°C です。
このデバイスは 3.1V ~ 34V の電源で動作するため、厳密にレギュレートされた低電圧レールを利用できない高電圧プレーンに直接統合できます。Class-A 出力ドライバは最大で 100µA のソース電流を供給でき、多くの ADC 入力と直接接続するよう設計されています。また、セクション 7.3.2.2 で説明されているように、RISO を使用した場合、高い容量性負荷にも対応します。